Menu  Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
6,7303 € - 7,4625 € 24 En stock
M6
12.0 mm
Goujon
28.0 mm
7,3499 € - 8,1665 € 100 En stock
M8
15.0 mm
Goujon
37.0 mm
8,42 € - 9,3493 € 20 En stock
M10
18.5 mm
Goujon
45.0 mm
6,7303 € - 7,4625 € 542 En stock
M6
12.0 mm
Goujon
28.0 mm
7,3499 € - 8,1665 € 110 En stock
M8
15.0 mm
Goujon
37.0 mm
3,0031 € - 3,0031 € 24 En stock
M8
15.0 mm
Goujon
37.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Demander le délai de livraison ici
M5 x 0.8
18.0 mm
Goujon
62.0 mm
30,6528 € - 38,3125 € Demander le délai de livraison ici
M6 x 1.0
18.0 mm
Goujon
72.0 mm
33,8913 € - 42,3676 € Demander le délai de livraison ici
M8 x 1.25
27.0 mm
Goujon
78.5 mm
33,8913 € - 42,3676 € Demander le délai de livraison ici
M10 x 1.5
27.0 mm
Goujon
78.5 mm
16,6346 € - 19,3885 € Demander le délai de livraison ici
M8
20.0 mm
Goujon
70.0 mm
20,627 € - 24,0491 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Goujon
70.0 mm
9,8562 € - 10,9544 € 50 En stock
M12
18.5 mm
Goujon
45.0 mm
33,7938 € - 83,6856 € Demander le délai de livraison ici
M10
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
33,3104 € - 41,6416 € 4 En stock
M8
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
33,8631 € - 83,9158 € Demander le délai de livraison ici
M8
30.0 mm
Goujon
101.0 mm
22,2468 € - 55,1455 € Demander le délai de livraison ici
M5
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
22,7115 € - 56,2987 € 92 En stock
M5
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
22,3032 € - 55,2342 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
23,1761 € - 57,4223 € Demander le délai de livraison ici
M6
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
  • sur 11
Manette indexable Goujon fileté M6 10.0 mm Noir

10279212

Gamme de prix
7,4625 € - 6,7303 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10279267

Gamme de prix
8,1665 € - 7,3499 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Manette indexable 92.0 mm Goujon fileté M10 20.0 mm Noir

10279311

Gamme de prix
9,3493 € - 8,42 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M6 20.0 mm Noir

10279229

Gamme de prix
7,4625 € - 6,7303 €

Niveaux de stock
542 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.0 mm
  • Hauteur totale
    28.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 15.0 mm Noir

10279250

Gamme de prix
8,1665 € - 7,3499 €

Niveaux de stock
110 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10279281

Gamme de prix
3,0031 € - 3,0031 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    15.0 mm
  • Hauteur totale
    37.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Gamme de prix
38,3125 € - 30,6528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    62.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Gamme de prix
38,3125 € - 30,6528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.0 mm
  • Hauteur totale
    72.0 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Gamme de prix
42,3676 € - 33,8913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Gamme de prix
42,3676 € - 33,8913 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    27.0 mm
  • Hauteur totale
    78.5 mm
  • Longueur filetage
    50.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10190722

Gamme de prix
19,3885 € - 16,6346 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    PA
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    20.0 mm
  • Hauteur totale
    70.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 50.0 mm Noir

10190777

Gamme de prix
24,0491 € - 20,627 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    70.0 mm
Manette indexable Goujon fileté M12 30.0 mm Noir

10279342

Gamme de prix
10,9544 € - 9,8562 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Nylon chargé fibre de verre
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    18.5 mm
  • Hauteur totale
    45.0 mm
Levier de came Goujon fileté M10 35.0 mm Noir

10195338

Gamme de prix
83,6856 € - 33,7938 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10195383

Gamme de prix
41,6416 € - 33,3104 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10195420

Gamme de prix
83,9158 € - 33,8631 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    30.0 mm
  • Hauteur totale
    101.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 20.0 mm Noir

10195475

Gamme de prix
55,1455 € - 22,2468 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 40.0 mm Noir

10195512

Gamme de prix
56,2987 € - 22,7115 €

Niveaux de stock
92 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 25.0 mm Noir

10195567

Gamme de prix
55,2342 € - 22,3032 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm
Levier de came Goujon fileté M6 50.0 mm Noir

10195604

Gamme de prix
57,4223 € - 23,1761 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm