Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,1761 € - 57,4223 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,0623 € - 67,0025 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,5413 € - 33,1591 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,189 € - 67,3869 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,654 € - 33,3281 € | 2 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,3721 € - 34,2292 € | 4 En stock |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 22,3032 € - 55,2342 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 27,0623 € - 67,0025 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 27,189 € - 67,3869 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 26,5413 € - 65,7015 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 22,7115 € - 56,2987 € | 92 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,7115 € - 56,2987 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 26,7807 € - 66,3224 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 10195680 | 27,6818 € - 68,5992 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.228 in
82.0 mm
|
|
| 23,1761 € - 57,4223 € | 126 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,3595 € - 27,9494 € | 20 En stock |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 31,6666 € - 39,6079 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 31,6666 € - 39,6079 € | 1 En stock |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 14,9046 € - 17,3891 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
2.677 in
68.0 mm
|
||
| 16,7864 € - 21,0037 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.827 in
21.0 mm
|
Vis ou bande auto-adhésive
|
3.327 in
84.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer