Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre du corps | Type de montage | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,3499 € - 8,1665 € | 110 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 3,0031 € - 3,0031 € | 24 En stock |
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
Goujon
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 30,6528 € - 38,3125 € | Demander le délai de livraison ici |
M5 x 0.8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| 30,6528 € - 38,3125 € | Demander le délai de livraison ici |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
2.835 in
72.0 mm
|
||
| 33,8913 € - 42,3676 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 33,8913 € - 42,3676 € | Demander le délai de livraison ici |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
3.091 in
78.5 mm
|
||
| 16,6346 € - 19,3885 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
Goujon
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 20,627 € - 24,0491 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
Goujon
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 33,7938 € - 83,6856 € | Demander le délai de livraison ici |
M10
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 33,3104 € - 41,6416 € | 4 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 33,8631 € - 83,9158 € | Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
Goujon
|
3.976 in
101.0 mm
|
||
| 22,2468 € - 55,1455 € | Demander le délai de livraison ici |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,7115 € - 56,2987 € | 92 En stock |
M5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 22,3032 € - 55,2342 € | Demander le délai de livraison ici |
M6
|
0.748 in
19.0 mm
|
Goujon
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 6,7303 € - 7,4625 € | 542 En stock |
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Goujon
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 8,6875 € - 9,6731 € | 10 En stock |
M10
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 11,2501 € - 11,2501 € | Demander le délai de livraison ici |
M12
|
0.728 in
18.5 mm
|
Goujon
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 28,7097 € - 35,8625 € | 7 En stock |
M6 x 1.0
|
0.709 in
18.0 mm
|
Goujon
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
| 31,6666 € - 39,6079 € | Demander le délai de livraison ici |
M8 x 1.25
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
| 31,6666 € - 39,6079 € | 1 En stock |
M10 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Goujon
|
2.303 in
58.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer