Menu  Rechercher

Leviers à came - Goujon fileté

En stock

Les leviers à came et à filetage externe permettent une fixation ou un déverrouillage rapide sans aucun recours à des outils, et permettent d’ajuster le serrage avec précision. La poignée légèrement voûtée permet une prise en main confortable ; le goujon fileté externe, quant à lui, peut être facilement ajusté.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
209 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre du corps Type de montage Hauteur totale Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
9.9 mm
Goujon
35.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M10
16.9 mm
Goujon
55.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
12.9 mm
Goujon
45.0 mm
27,5765 € - 68,2756 € Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Goujon
82.0 mm
27,0456 € - 33,7891 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Goujon
82.0 mm
27,7057 € - 68,6673 € Demander le délai de livraison ici
M8
25.0 mm
Goujon
82.0 mm
22,7269 € - 28,4087 € Demander le délai de livraison ici
M5
19.0 mm
Goujon
63.0 mm
  • sur 11
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508794


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508831


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508916


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508879


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508909


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508923


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508800


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508848


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508886


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508824


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508862


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508787


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508770


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 45.0 mm Goujon M6 Noir

10508855


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    9.9 mm
Manette indexable 78.0 mm Goujon M10 Noir

10508817


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    16.9 mm
Manette indexable 63.0 mm Goujon M8 Noir

10508893


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Aluminium
  • Matière de montage
    Aluminium
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    12.9 mm
Levier de came Goujon fileté M6 35.0 mm Noir

10195659

Gamme de prix
68,2756 € - 27,5765 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 20.0 mm Noir

10195703

Gamme de prix
33,7891 € - 27,0456 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M8 40.0 mm Noir

10195741

Gamme de prix
68,6673 € - 27,7057 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    25.0 mm
  • Hauteur totale
    82.0 mm
Levier de came Goujon fileté M5 25.0 mm Noir

10195482

Gamme de prix
28,4087 € - 22,7269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière de la poignée
    Alliage zinc
  • Type de montage
    Goujon
  • Diamètre du corps
    19.0 mm
  • Hauteur totale
    63.0 mm