Menu  Rechercher

Levier de came Goujon fileté M8 25.0 mm Noir

Référence Essentra :

10190715

Référence du fabricant:

1219329

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 4 19,1831 €
5 - 9 18,2217 €
10 - 19 17,2604 €
20 + 15,3522 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

19,18 €

1 x 19,1831 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Matière de la poignée Technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre
Type de montage Goujon
Diamètre du corps 20.0 mm
Hauteur totale 45.0 mm
Longueur filetage 25.0 mm
Filetage M8
Code produit 3926300090

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter