Menu  Rechercher

Joint torique Kit de joints toriques Fluoroélastomère 75 FPM

This kit is made of a selection of metric o-ring made of FPM 75. The kit is designed to have an easy access to the required sizes and is ideal for MRO applications.
Référence Essentra :

10385166

Référence du fabricant:

490034

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 181,0553 €
10 + 172,0019 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

181,06 €

1 x 181,0553 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Inclut 15 x 600713, 15 x 600714, 15 x 600715, 15 x 600716, 15 x 600717, 15 x 600718, 10 x 600719, 10 x 600720, 10 x 600721, 10 x 600722, 10 x 600723, 10 x 600724, 6 x 600725, 6 x 600726, 6 x 600727, 6 x 600728, 6 x 600729, 6 x 600730 O-Ring
Nombre de pièces 186
Type Metric O-Ring Kit
Couleur Noir
Matière complète Fluoroélastomère 75
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter