Menu  Rechercher

Joint à collerette SAE 2 in PU Bleu

This O -ring is made of blue Polyurethane shore 90 and is suitable for SAE Flange seal. The seal fit thread size of 2". The o-ring prevents fluid loss and gas leaks. The material has excellent resistance to oils, gasolines and hydrocarbons.
Référence Essentra :

10385593

Référence du fabricant:

490095

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Les informations sur les tarifs ne sont malheureusement pas disponibles. Veuillez contacter notre service clientèle par téléphone au +49 (0) 2157 – 89 690 ou par e-mail à l'adresse sales@essentracomponents.de
Qté par sac standard : 100

Commande par lots de 100

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
ID 50.8 mm
W 3.5 mm
Filetage 2 in
Type Individual Part
Nombre de pièces 10
Matière complète Polyuréthane 90
Couleur Bleu
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter