Menu  Rechercher

Joints toriques - Impérial et kit

En stock

Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID YxY Matière Type Ajouter au panier
0,0321 € - 0,0375 € 2100 En stock
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0593 € - 0,0695 € Demander le délai de livraison ici
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,1707 € - 0,1994 € 61 En stock
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
800 En stock
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,1156 € - 0,135 € 2465 En stock
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0496 € - 0,0496 € 26 En stock
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1358 € - 0,1578 € 603 En stock
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0882 € - 0,103 € Demander le délai de livraison ici
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0536 € - 0,0626 € 1338 En stock
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,3225 € - 0,3225 € Demander le délai de livraison ici
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,1226 € - 0,1433 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1506 € - 0,1764 € 378 En stock
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0809 € - 0,0945 € 1908 En stock
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
10405253 0,1083 € - 0,1268 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • sur 4
Joint torique 2.9 mm 1.78 mm NBR Noir

10405147

Gamme de prix
0,0375 € - 0,0321 €

Niveaux de stock
2100 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 6.07 mm 1.78 mm NBR Noir

10405185

Gamme de prix
0,0695 € - 0,0593 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 28.17 mm 3.53 mm NBR Noir

10405345

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1707 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 34.52 mm 3.53 mm NBR Noir

10405383


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 40.65 mm 5.33 mm NBR Noir

10405420


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    7
Joint torique 17.13 mm 2.62 mm NBR Noir

10405260

Gamme de prix
0,135 € - 0,1156 €

Niveaux de stock
2465 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 21.82 mm 3.53 mm NBR Noir

10405307

Gamme de prix
0,0496 € - 0,0496 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 26.58 mm 3.53 mm NBR Noir

10405338


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 32.92 mm 3.53 mm NBR Noir

10405376


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 20.22 mm 3.53 mm NBR Noir

10405291

Gamme de prix
0,1578 € - 0,1358 €

Niveaux de stock
603 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 10.78 mm 2.62 mm NBR Noir

10405222

Gamme de prix
0,103 € - 0,0882 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 5.28 mm 1.78 mm NBR Noir

10405178

Gamme de prix
0,0626 € - 0,0536 €

Niveaux de stock
1338 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 15.54 mm 2.62 mm FPM Noir

10405550


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 20.22 mm 3.53 mm FPM Noir

10405598

Gamme de prix
0,3225 € - 0,3225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 18.72 mm 2.62 mm NBR Noir

10405277

Gamme de prix
0,1433 € - 0,1226 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 23.4 mm 3.53 mm NBR Noir

10405314

Gamme de prix
0,1764 € - 0,1506 €

Niveaux de stock
378 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 9.19 mm 2.62 mm NBR Noir

10405215

Gamme de prix
0,0945 € - 0,0809 €

Niveaux de stock
1908 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 15.54 mm 2.62 mm NBR Noir

10405253

Gamme de prix
0,1268 € - 0,1083 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 29.75 mm 3.53 mm NBR Noir

10405352


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 36.1 mm 3.53 mm NBR Noir

10405390


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10