Menu  Rechercher

Joints toriques - Impérial et kit

En stock

Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.

  • Empêchent la pénétration de liquides et les fuites de gaz.
  • Joints toriques impériaux, joints toriques métriques, joints toriques métriques européens et joints d’étanchéité faciale toriques (ORF) disponibles.
  • Pour une utilisation dans les applications statiques et dynamiques.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
62 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité ID YxY Matière Type Ajouter au panier
0,0387 € - 0,045 € 3456 En stock
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 En stock
37.5 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,0723 € - 0,0846 € 3 En stock
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
1100 En stock
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
26.6 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0454 € - 0,0532 € 6511 En stock
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0653 € - 0,0764 € Demander le délai de livraison ici
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
40.7 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,0599 € - 0,0599 € 67 En stock
7.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
10405239 0,0922 € - 0,1079 € 36 En stock
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0994 € - 0,1163 € 96 En stock
14.0 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1262 € - 0,1478 € 29 En stock
18.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Demander le délai de livraison ici
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,1203 € - 0,1406 € 291 En stock
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1675 € - 0,1957 € 61 En stock
28.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0315 € - 0,0368 € 2200 En stock
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
10405253 0,1063 € - 0,1244 € Demander le délai de livraison ici
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
  • sur 4
Joint torique 3.68 mm 1.78 mm NBR Noir

10405154

Gamme de prix
0,045 € - 0,0387 €

Niveaux de stock
3456 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 3.68 mm 1.78 mm FPM Noir

10405451


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 34.52 mm 3.53 mm NBR Noir

10405383


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 37.47 mm 5.33 mm NBR Noir

10405413


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    37.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    7
Joint torique 9.25 mm 1.78 mm NBR Noir

10405208

Gamme de prix
0,0846 € - 0,0723 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 12.37 mm 2.62 mm FPM Noir

10405536


Niveaux de stock
1100 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 4.48 mm 1.78 mm FPM Noir

10405468


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 26.58 mm 3.53 mm NBR Noir

10405338


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 4.48 mm 1.78 mm NBR Noir

10405161

Gamme de prix
0,0532 € - 0,0454 €

Niveaux de stock
6511 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 7.66 mm 1.78 mm NBR Noir

10405192

Gamme de prix
0,0764 € - 0,0653 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 40.65 mm 5.33 mm NBR Noir

10405420


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    7
Joint torique 7.66 mm 1.78 mm FPM Noir

10405499

Gamme de prix
0,0599 € - 0,0599 €

Niveaux de stock
67 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 12.37 mm 2.62 mm NBR Noir

10405239

Gamme de prix
0,1079 € - 0,0922 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 13.95 mm 2.62 mm NBR Noir

10405246

Gamme de prix
0,1163 € - 0,0994 €

Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    14.0 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 18.64 mm 3.53 mm NBR Noir

10405284

Gamme de prix
0,1478 € - 0,1262 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 18.72 mm 2.62 mm FPM Noir

10405574


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Fluoroélastomère 75
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 18.72 mm 2.62 mm NBR Noir

10405277

Gamme de prix
0,1406 € - 0,1203 €

Niveaux de stock
291 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13
Joint torique 28.17 mm 3.53 mm NBR Noir

10405345

Gamme de prix
0,1957 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
61 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    10
Joint torique 2.9 mm 1.78 mm NBR Noir

10405147

Gamme de prix
0,0368 € - 0,0315 €

Niveaux de stock
2200 En stock
Caractéristiques
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    20
Joint torique 15.54 mm 2.62 mm NBR Noir

10405253

Gamme de prix
0,1244 € - 0,1063 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Matière complète
    Caoutchouc nitrile-butadiène
  • Couleur
    Noir
  • Nombre de pièces
    13