Les joints toriques impériaux et les kits sont utilisés pour des raisons d'étanchéité dans des applications statiques et dynamiques. Empêchent les fuites et la contamination dans une variété d'applications. Ces kits sont emballés de manière à ce que les joints restent intacts pendant le stockage et le transport. Utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la plomberie et de la fabrication.
Matière: FPM 75, NBR 70 Couleur: Noir Séries: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | ID | YxY | Matière | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0794 € - 0,0927 € | Demander le délai de livraison ici |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 0,0526 € - 0,0615 € | 1438 En stock |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 0,0454 € - 0,0532 € | 9011 En stock |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 0,0723 € - 0,0846 € | 3 En stock |
0.366 in
9.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 0,0994 € - 0,1163 € | 96 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 10405253 | 0,1063 € - 0,1244 € | Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
|
| 0,0315 € - 0,0368 € | 2200 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 0,1333 € - 0,1548 € | 603 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 0,0582 € - 0,0682 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 0,0865 € - 0,1011 € | 3400 En stock |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 0,1675 € - 0,1957 € | 61 En stock |
1.11 in
28.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.047 in
26.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
|||
| 0,1134 € - 0,1325 € | 14965 En stock |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
||
| 100 En stock |
1.476 in
37.5 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR
|
Assortiment
|
|||
| 0,3154 € - 0,3689 € | Demander le délai de livraison ici |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Assortiment
|
||
| 0,3154 € - 0,3689 € | 92 En stock |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Assortiment
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM
|
Assortiment
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
0.732 in
18.6 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM
|
Assortiment
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer