Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.
Séries: SR1867 ,SR5561
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de rouleau | Matière | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
391,4326 € - 391,4326 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
54,6175 € - 54,6175 € | 11 En stock |
|
Mousse
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
281,043 € - 281,043 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
323,143 € - 323,143 € | 15 En stock |
|
Mousse
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
205,0092 € - 205,0092 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
306,106 € - 306,106 € | Demander le délai de livraison ici |
|
PVC
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,2103 € - 0,2103 € | Demander le délai de livraison ici |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3553 € - 0,3553 € | Demander le délai de livraison ici |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,5496 € - 0,6106 € | 300 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,338 € - 0,3756 € | 650 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
0,3136 € - 0,3484 € | 750 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,211 € - 0,2344 € | 279 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,3963 € - 0,4403 € | Demander le délai de livraison ici |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,3278 € - 0,3643 € | 300 En stock |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Demander le délai de livraison ici |
164.042 ft
50.0 m
|
EPDM
|
39.37 in
1000.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
0,4829 € - 0,5366 € | 223 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,474 € - 0,5267 € | Demander le délai de livraison ici |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5247 € - 0,5831 € | 10 En stock |
32.808 ft
10.0 m
|
PE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,2911 € - 0,3235 € | 940 En stock |
65.617 ft
20.0 m
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
1,096 € - 1,2178 € | 298 En stock |
16.404 ft
5.0 m
|
EPDM
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer