Menu  Rechercher

Joints et bandes adhésives contre les intempéries - PVC à faible densité

En stock

Les bandes adhésives contre les intempéries en PVC à faible densité sont en mousse à structure fermée. Elles offrent une barrière de protection très efficace contre l'humidité et l'air, une excellente résistance aux intempéries et à l'oxydation, ainsi que d'excellentes performances en termes de malléabilité et de flexibilité à basse température. Elles sont également parfaitement adaptées à un usage en extérieur. Caractéristiques : Adhésif : Permanent base acrylique sensible à la pression. Méthode de test : ASTM D1667 Densité (lb/ft3) : 7 Déviation de compression : 2 psi. Compression d'installation : (50 %) 8 max. Température d'utilisation : Base caoutchouc : - 40 à +180 F Inflammabilité : FMVSS 302 Applications. CVC. Construction. Assemblage général. Caravanes, remorques, camions.

Séries: SR1867 ,SR5561

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
31 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de rouleau Matière Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
391,4326 € - 391,4326 € Demander le délai de livraison ici
PVC
12.7 mm
6.4 mm
54,6175 € - 54,6175 € 12 En stock
Mousse
25.4 mm
6.4 mm
281,043 € - 281,043 € Demander le délai de livraison ici
PVC
25.4 mm
6.4 mm
323,143 € - 323,143 € 15 En stock
Mousse
25.4 mm
3.2 mm
205,0092 € - 205,0092 € Demander le délai de livraison ici
PVC
25.4 mm
3.2 mm
306,106 € - 306,106 € Demander le délai de livraison ici
PVC
12.7 mm
3.2 mm
23,5282 € - 26,1471 € 488 En stock
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
10187883 17,5581 € - 19,4871 € 223 En stock
EPDM
20.0 mm
3.0 mm
13,2495 € - 14,742 € 138 En stock
EPDM
15.0 mm
3.0 mm
29,9488 € - 33,2858 € 185 En stock
EPDM
30.0 mm
5.0 mm
12,8553 € - 14,2633 € 897 En stock
EPDM
10.0 mm
5.0 mm
16,6851 € - 18,5437 € 111 En stock
EPDM
15.0 mm
5.0 mm
23,9646 € - 26,6258 € 77 En stock
EPDM
25.0 mm
3.0 mm
11,6085 € - 11,6085 € Demander le délai de livraison ici
PVC
12.7 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
50.0 m
EPDM
1000.0 mm
3.0 mm
0,2534 € - 0,2534 € 160 En stock
20.0 m
PE
20.0 mm
2.0 mm
0,432 € - 0,6719 € 250 En stock
10.0 m
EPDM
10.0 mm
2.0 mm
Demander le délai de livraison ici
5.0 m
EPDM
8.0 mm
8.0 mm
0,482 € - 0,5356 € 223 En stock
10.0 m
EPDM
25.0 mm
2.0 mm
1,4437 € - 2,31 € 298 En stock
5.0 m
EPDM
20.0 mm
5.0 mm
  • sur 2
Bandes de calfeutrage 6.4 mm 15.0 m PVC Noir

10266243

Gamme de prix
391,4326 € - 391,4326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 6.4 mm 15.2 m Mousse Noir

10384220

Gamme de prix
54,6175 € - 54,6175 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Mousse à structure ouverte
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 6.4 mm 15.0 m PVC Noir

10266250

Gamme de prix
281,043 € - 281,043 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    6.4 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.2 mm 15.2 m Mousse Noir

10384213

Gamme de prix
323,143 € - 323,143 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Mousse à structure ouverte
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.2 mm 15.0 m PVC Noir

10266236

Gamme de prix
205,0092 € - 205,0092 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    25.4 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.2 mm 15.0 m PVC Noir

10266229

Gamme de prix
306,106 € - 306,106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.2 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Néoprène ; nitrile ; mélange de polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187920

Gamme de prix
26,1471 € - 23,5282 €

Niveaux de stock
488 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187883

Gamme de prix
19,4871 € - 17,5581 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187876

Gamme de prix
14,742 € - 13,2495 €

Niveaux de stock
138 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187937

Gamme de prix
33,2858 € - 29,9488 €

Niveaux de stock
185 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    30.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187906

Gamme de prix
14,2633 € - 12,8553 €

Niveaux de stock
897 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187913

Gamme de prix
18,5437 € - 16,6851 €

Niveaux de stock
111 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    15.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 10.0 m EPDM Noir

10187890

Gamme de prix
26,6258 € - 23,9646 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 12.7 mm 7.6 m PVC Noir

10384237

Gamme de prix
11,6085 € - 11,6085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    12.7 mm
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Couleur
    Noir
Bandes de calfeutrage 3.0 mm 50.0 m EPDM Noir

20063108


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    3.0 mm
  • Largeur totale
    1000.0 mm
  • Longueur de rouleau
    50.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 20.0 m PE Noir

20121846

Gamme de prix
0,2534 € - 0,2534 €

Niveaux de stock
160 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    PE
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m EPDM Noir

20122089

Gamme de prix
0,6719 € - 0,432 €

Niveaux de stock
250 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    10.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 8.0 mm 5.0 m EPDM Noir

20063115


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Largeur totale
    8.0 mm
  • Longueur de rouleau
    5.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 2.0 mm 10.0 m EPDM Noir

20062941

Gamme de prix
0,5356 € - 0,482 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    2.0 mm
  • Largeur totale
    25.0 mm
  • Longueur de rouleau
    10.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère
Bandes de calfeutrage 5.0 mm 5.0 m EPDM Noir

20122072

Gamme de prix
2,31 € - 1,4437 €

Niveaux de stock
298 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    5.0 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Longueur de rouleau
    5.0 m
  • Vendu par
    Rouleau
  • Matière complète
    Éthylène-propylène-diène-monomère