Menu  Rechercher

Joint d'étanchéité - Bulle

En stock

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

Séries: SR5558 ,SR5559

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Largeur minimale de serrage Groove Width Profondeur d'emprise Type Ajouter au panier
234,7449 € - 247,1128 € 6 En stock
5.0 mm
2.0 mm
23.3 mm
17.3 mm
4
106,8483 € - 118,6996 € Demander le délai de livraison ici
1.5 mm
0.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
7
178,3579 € - 187,7558 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
130,8092 € - 145,3436 € 15 En stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
139,547 € - 155,0427 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
184,0971 € - 193,7962 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
126,4618 € - 140,494 € 36 En stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
177,2101 € - 186,5362 € 14 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
119,9049 € - 133,2484 € 194 En stock
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
206,2645 € - 217,1258 € 43 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
195,6327 € - 205,9058 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
223,2523 € - 234,9888 € 575 En stock
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
186,4214 € - 196,221 € 70 En stock
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
218,6467 € - 230,1536 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
243,3106 € - 324,3902 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
3
114,467 € - 127,1936 € 167 En stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
10237335 95,9296 € - 106,6044 € 38 En stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
302,8254 € - 302,8254 € Demander le délai de livraison ici
5.0 mm
3.0 mm
11.5 mm
24.5 mm
9
195,6327 € - 205,9058 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
162,2597 € - 170,7966 € 4 En stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
  • sur 2
Joint profilé 23.3 mm 17.3 mm Noir EPDM

10273432

Gamme de prix
247,1128 € - 234,7449 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    23.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.3 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.0 mm 20.0 mm Noir EPDM

10268087

Gamme de prix
118,6996 € - 106,8483 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    20.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.0 mm 14.6 mm Noir EPDM

10268018

Gamme de prix
187,7558 € - 178,3579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    14.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 10.6 mm Noir EPDM

10268063

Gamme de prix
145,3436 € - 130,8092 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 9.0 mm 9.5 mm Noir EPDM

10268100

Gamme de prix
155,0427 € - 139,547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    9.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.0 mm Noir EPDM

10237366

Gamme de prix
193,7962 € - 184,0971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.4 mm Noir EPDM

10237342

Gamme de prix
140,494 € - 126,4618 €

Niveaux de stock
36 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.4 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 13.5 mm Noir EPDM

10237359

Gamme de prix
186,5362 € - 177,2101 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    13.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 7.0 mm 11.0 mm Noir EPDM

10237274

Gamme de prix
133,2484 € - 119,9049 €

Niveaux de stock
194 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    11.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.3 mm 26.5 mm Noir EPDM

10237311

Gamme de prix
217,1258 € - 206,2645 €

Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    26.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 20.1 mm 15.0 mm Noir EPDM

10237304

Gamme de prix
205,9058 € - 195,6327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Profondeur d'emprise
    15.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 20.7 mm 17.0 mm Noir EPDM

10237298

Gamme de prix
234,9888 € - 223,2523 €

Niveaux de stock
575 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 10.0 mm 28.5 mm Noir EPDM

10237373

Gamme de prix
196,221 € - 186,4214 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    28.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 31.5 mm 18.8 mm Noir EPDM

10237328

Gamme de prix
230,1536 € - 218,6467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    18.8 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304662

Gamme de prix
324,3902 € - 243,3106 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    3
Joint profilé 8.7 mm 11.5 mm Noir EPDM

10237281

Gamme de prix
127,1936 € - 114,467 €

Niveaux de stock
167 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    11.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.0 mm 7.5 mm Noir EPDM

10237335

Gamme de prix
106,6044 € - 95,9296 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 11.5 mm 24.5 mm Noir EPDM

10268094

Gamme de prix
302,8254 € - 302,8254 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    11.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    24.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 22.0 mm 16.0 mm Noir EPDM

10268025

Gamme de prix
205,9058 € - 195,6327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    16.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.6 mm 29.6 mm Noir EPDM

10268070

Gamme de prix
170,7966 € - 162,2597 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profondeur d'emprise
    29.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    4.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m