Menu  Rechercher

Joint d'étanchéité - Bulle

En stock

Joints profilés en EPDM noir avec ‌insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.

Séries: SR5558 ,SR5559

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur maximale de serrage Largeur minimale de serrage Groove Width Profondeur d'emprise Type Ajouter au panier
10268049 109,0149 € - 121,1244 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
0.5 mm
12.0 mm
10.0 mm
12
200,224 € - 210,7554 € 2 En stock
3.0 mm
2.0 mm
22.3 mm
18.0 mm
10
186,4214 € - 196,221 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
1.0 mm
10.0 mm
28.5 mm
8
119,9049 € - 133,2484 € 190 En stock
3.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
11.0 mm
5
206,2645 € - 217,1258 € 20 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.3 mm
26.5 mm
2
10237335 95,9296 € - 106,6044 € 38 En stock
1.5 mm
1.0 mm
6.0 mm
7.5 mm
6
195,6327 € - 205,9058 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
16.0 mm
9
162,2597 € - 170,7966 € 3 En stock
5.0 mm
4.0 mm
6.6 mm
29.6 mm
5
252,4645 € - 336,6289 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
2
178,3579 € - 187,7558 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
1.5 mm
16.0 mm
14.6 mm
8
130,8092 € - 145,3436 € 15 En stock
4.0 mm
2.5 mm
5.5 mm
10.6 mm
4
139,547 € - 155,0427 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
9.5 mm
10
244,2002 € - 325,6241 € Demander le délai de livraison ici
16.5 mm
7.8 mm
1
114,467 € - 127,1936 € 200 En stock
2.0 mm
1.0 mm
8.7 mm
11.5 mm
11
126,4618 € - 140,494 € 34 En stock
3.0 mm
1.0 mm
5.4 mm
10.4 mm
2
177,2101 € - 186,5362 € 9 En stock
3.5 mm
2.0 mm
5.5 mm
13.5 mm
11
195,6327 € - 205,9058 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
1.0 mm
20.1 mm
15.0 mm
6
223,2523 € - 234,9888 € 575 En stock
5.0 mm
3.0 mm
20.7 mm
17.0 mm
3
218,6467 € - 230,1536 € Demander le délai de livraison ici
3.0 mm
1.5 mm
31.5 mm
18.8 mm
1
184,0971 € - 193,7962 € Demander le délai de livraison ici
3.5 mm
2.5 mm
5.4 mm
10.0 mm
3
  • sur 2
Joint profilé 12.0 mm 10.0 mm Noir EPDM

10268049

Gamme de prix
121,1244 € - 109,0149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    12.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    0.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 22.3 mm 18.0 mm Noir EPDM

10268032

Gamme de prix
210,7554 € - 200,224 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    22.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    18.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 10.0 mm 28.5 mm Noir EPDM

10237373

Gamme de prix
196,221 € - 186,4214 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    10.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    28.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 7.0 mm 11.0 mm Noir EPDM

10237274

Gamme de prix
133,2484 € - 119,9049 €

Niveaux de stock
190 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    7.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    11.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.3 mm 26.5 mm Noir EPDM

10237311

Gamme de prix
217,1258 € - 206,2645 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.3 mm
  • Profondeur d'emprise
    26.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.0 mm 7.5 mm Noir EPDM

10237335

Gamme de prix
106,6044 € - 95,9296 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    1.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 22.0 mm 16.0 mm Noir EPDM

10268025

Gamme de prix
205,9058 € - 195,6327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    22.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    16.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 6.6 mm 29.6 mm Noir EPDM

10268070

Gamme de prix
170,7966 € - 162,2597 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    6.6 mm
  • Profondeur d'emprise
    29.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    4.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304655

Gamme de prix
336,6289 € - 252,4645 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    2
Joint profilé 16.0 mm 14.6 mm Noir EPDM

10268018

Gamme de prix
187,7558 € - 178,3579 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    14.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 10.6 mm Noir EPDM

10268063

Gamme de prix
145,3436 € - 130,8092 €

Niveaux de stock
15 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.6 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    4.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 9.0 mm 9.5 mm Noir EPDM

10268100

Gamme de prix
155,0427 € - 139,547 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    9.0 mm
  • Profondeur d'emprise
    9.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 16.5 mm 7.8 mm Noir Solid EPDM

10304648

Gamme de prix
325,6241 € - 244,2002 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    16.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    7.8 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
  • Matière
    Solid EPDM
  • Type
    1
Joint profilé 8.7 mm 11.5 mm Noir EPDM

10237281

Gamme de prix
127,1936 € - 114,467 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    8.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    11.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.4 mm Noir EPDM

10237342

Gamme de prix
140,494 € - 126,4618 €

Niveaux de stock
34 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.4 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.5 mm 13.5 mm Noir EPDM

10237359

Gamme de prix
186,5362 € - 177,2101 €

Niveaux de stock
9 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    13.5 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 20.1 mm 15.0 mm Noir EPDM

10237304

Gamme de prix
205,9058 € - 195,6327 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    20.1 mm
  • Profondeur d'emprise
    15.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    2.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 20.7 mm 17.0 mm Noir EPDM

10237298

Gamme de prix
234,9888 € - 223,2523 €

Niveaux de stock
575 En stock
Caractéristiques
  • Groove Width
    20.7 mm
  • Profondeur d'emprise
    17.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    3.0 mm
  • Largeur maximale de serrage
    5.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 31.5 mm 18.8 mm Noir EPDM

10237328

Gamme de prix
230,1536 € - 218,6467 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    31.5 mm
  • Profondeur d'emprise
    18.8 mm
  • Largeur minimale de serrage
    1.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.0 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m
Joint profilé 5.4 mm 10.0 mm Noir EPDM

10237366

Gamme de prix
193,7962 € - 184,0971 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Groove Width
    5.4 mm
  • Profondeur d'emprise
    10.0 mm
  • Largeur minimale de serrage
    2.5 mm
  • Largeur maximale de serrage
    3.5 mm
  • Longueur de rouleau
    20.0 m