Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Joints profilés en EPDM noir avec insert à effet ressort en acier. Profilés à clipser protégeant les bords et permettant l'étanchéité Flexibles, ils peuvent être posés à la main par pression, ce qui en fait une solution rapide et facile à utiliser. Profilés de joint latéral ou supérieur et disponibles en rouleaux de 20 ou 10 m.
Séries: SR5558 ,SR5559
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur maximale de serrage | Largeur minimale de serrage | Groove Width | Profondeur d'emprise | Type | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10268049 | 109,0149 € - 121,1244 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
12
|
|
| 200,224 € - 210,7554 € | 2 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.878 in
22.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
10
|
||
| 186,4214 € - 196,221 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
8
|
||
| 119,9049 € - 133,2484 € | 190 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
5
|
||
| 206,2645 € - 217,1258 € | 20 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
||
| 10237335 | 95,9296 € - 106,6044 € | 38 En stock |
0.059 in
1.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
6
|
|
| 195,6327 € - 205,9058 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
9
|
||
| 162,2597 € - 170,7966 € | 3 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
5
|
||
| 252,4645 € - 336,6289 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
2
|
||
| 178,3579 € - 187,7558 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
8
|
||
| 130,8092 € - 145,3436 € | 15 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
4
|
||
| 139,547 € - 155,0427 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
10
|
||
| 244,2002 € - 325,6241 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
1
|
||
| 114,467 € - 127,1936 € | 200 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
11
|
||
| 126,4618 € - 140,494 € | 34 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
2
|
||
| 177,2101 € - 186,5362 € | 9 En stock |
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
11
|
||
| 195,6327 € - 205,9058 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.791 in
20.1 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
6
|
||
| 223,2523 € - 234,9888 € | 575 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 218,6467 € - 230,1536 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
1
|
||
| 184,0971 € - 193,7962 € | Demander le délai de livraison ici |
0.138 in
3.5 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
3