Menu  Rechercher

Jeu de vis de reliure

En stock

Quelques secondes suffisent pour visser la partie filetée et le réceptacle et former ainsi un composant de liaison facile, rapide et sécurisé. Fournis sous forme d'un ensemble composé d'une vis et d'un écrou. Matière : PEHD.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
67 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Couleur Matière Longueur filetage Longueur du filetage de prise femelle Ajouter au panier
0,1074 € - 0,1688 € 11701 En stock
M5
Noir
Nylon
30.0 mm
0,2196 € - 0,3055 € 27 En stock
M6
Noir
Nylon
39.0 mm
31.0 mm
0,1914 € - 0,2463 € 108 En stock
M6
Noir
Nylon
30.0 mm
22.0 mm
0,1377 € - 0,1911 € Demander le délai de livraison ici
M5
Noir
Nylon
40.0 mm
10.0 mm
0,2041 € - 0,2675 € 8469 En stock
M6
Blanc
Nylon
36.0 mm
0,1914 € - 0,2463 € 7000 En stock
M6
Blanc
Nylon
30.0 mm
0,1605 € - 0,2098 € 390 En stock
M6
Noir
Nylon
18.0 mm
10.0 mm
0,2196 € - 0,3055 € 1828 En stock
M6
Blanc
Nylon
39.0 mm
0,0816 € - 0,1294 € 24497 En stock
M5
Noir
Nylon
20.0 mm
0,2337 € - 0,3252 € 890 En stock
M6
Noir
Nylon
48.0 mm
40.0 mm
0,1054 € - 0,1675 € 446 En stock
M5
Blanc
Nylon
25.0 mm
10.0 mm
0,1389 € - 0,1929 € 20250 En stock
M5
Blanc
Nylon
40.0 mm
0,183 € - 0,2393 € 14990 En stock
M6
Blanc
Nylon
25.0 mm
0,1605 € - 0,2098 € 16234 En stock
M6
Blanc
Nylon
18.0 mm
0,2337 € - 0,3252 € 11530 En stock
M6
Blanc
Nylon
48.0 mm
0,1675 € - 0,4228 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
2.6 mm
0,1633 € - 0,411 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
5.0 mm
6.0 mm
0,2041 € - 0,4612 € Demander le délai de livraison ici
M4
Noir
PEHD
10.0 mm
20.0 mm
0,1886 € - 0,4819 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
30.0 mm
0,1999 € - 0,5056 € Demander le délai de livraison ici
M4
Blanc
PEHD
10.0 mm
40.0 mm
  • sur 4
Vis de reliure mâle 30.0 mm 14.0 mm Nylon

10119235

Gamme de prix
0,1688 € - 0,1074 €

Niveaux de stock
11701 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065808

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
27 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    31.0 mm
  • Longueur filetage
    39.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
Vis de reliure mâle 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

10065761

Gamme de prix
0,2463 € - 0,1914 €

Niveaux de stock
108 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    22.0 mm
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
Vis de reliure mâle 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065686

Gamme de prix
0,1911 € - 0,1377 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
Vis de reliure mâle 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm Nylon

10065778

Gamme de prix
0,2675 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
8469 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    36.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 16.0 mm 30.0 mm 16.0 mm Nylon

10065754

Gamme de prix
0,2463 € - 0,1914 €

Niveaux de stock
7000 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    30.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065723

Gamme de prix
0,2098 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
390 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
Vis de reliure mâle 16.0 mm 39.0 mm 16.0 mm Nylon

10065792

Gamme de prix
0,3055 € - 0,2196 €

Niveaux de stock
1828 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    39.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 14.0 mm 20.0 mm 14.0 mm Nylon

10065631

Gamme de prix
0,1294 € - 0,0816 €

Niveaux de stock
24497 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    20.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065822

Gamme de prix
0,3252 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
890 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    48.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    16.0 mm
Vis de reliure mâle 14.0 mm 25.0 mm 14.0 mm Nylon

10065648

Gamme de prix
0,1675 € - 0,1054 €

Niveaux de stock
446 En stock
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    10.0 mm
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    14.0 mm
Vis de reliure mâle 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm Nylon

10065679

Gamme de prix
0,1929 € - 0,1389 €

Niveaux de stock
20250 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    40.0 mm
  • Filetage
    M5
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    14.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 16.0 mm 25.0 mm 16.0 mm Nylon

10065730

Gamme de prix
0,2393 € - 0,183 €

Niveaux de stock
14990 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    25.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 16.0 mm 18.0 mm 16.0 mm Nylon

10065716

Gamme de prix
0,2098 € - 0,1605 €

Niveaux de stock
16234 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    18.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle 16.0 mm 48.0 mm 16.0 mm Nylon

10065815

Gamme de prix
0,3252 € - 0,2337 €

Niveaux de stock
11530 En stock
Caractéristiques
  • Longueur filetage
    48.0 mm
  • Filetage
    M6
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    16.0 mm
  • Norme de filetage
    Filetages métriques
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179369

Gamme de prix
0,4228 € - 0,1675 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    2.6 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 5.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179321

Gamme de prix
0,411 € - 0,1633 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    6.0 mm
  • Longueur filetage
    5.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179420

Gamme de prix
0,4612 € - 0,2041 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    20.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Noir
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179475

Gamme de prix
0,4819 € - 0,1886 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    30.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm
Vis de reliure mâle/femelle M4 10.0 mm (L) 12.0 mm PEHD

10179512

Gamme de prix
0,5056 € - 0,1999 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur du filetage de prise femelle
    40.0 mm
  • Longueur filetage
    10.0 mm
  • Filetage
    M4
  • Couleur
    Blanc
  • Ø tête
    12.0 mm