Menu  Rechercher

Jeu de rails à rouleaux croisés

En cours de production

Ces jeux de rails à rouleaux croisés sont des systèmes de mouvement linéaire qui fournissent aux applications un positionnement et un guidage fluide. Leur conception, qui se composent de deux rails parallèles avec paliers de rouleaux croisés, permet un mouvement linéaire de haute précision et une capacité de charge exceptionnelle.

Ils répartissent uniformément les charges, ce qui donne une déviation minimale et une grande répétabilité, permettant un contrôle de mouvement précis. Grâce à leur petite forme, ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.

Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête. Ils sont résistants à la corrosion et peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80C. Utilisés dans des applications telles que l'automobile industrielle, les équipements médicaux, les machines-outils et la défense.

  • Ils sont parfaits pour les applications à espace restreint ou lorsqu'une conception compacte est requise.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -40 C et +80 C
  • Ils sont fournis avec quatre rails, chacun doté de deux cages de galets et de huit boulons à tête.
Matière: Acier Séries: SRL1000

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
73 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d2 w1 d1 h1 +0|-0.3 Course max d3 l1 Ajouter au panier
189,8498 € - 253,1297 € Demander le délai de livraison ici
4.4
6.0
2.55
12.0
134.0
M3
165.0
1.366,8866 € - 1.822,512 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
732.0
M10
900.0
1.215,0148 € - 1.620,0163 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
640.0
M10
800.0
702,4272 € - 936,573 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
570.0
M8
700.0
1.162,8114 € - 1.550,4085 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
746.0
M8
900.0
987,1868 € - 1.316,2423 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
658.0
M8
800.0
1.649,1292 € - 2.198,8389 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
982.0
M8
1200.0
173,8923 € - 231,853 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
230.0
M5
280.0
1.082,1066 € - 1.442,8122 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
548.0
M10
700.0
591,6823 € - 788,9098 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
400.0
M10
500.0
180,3528 € - 240,4738 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
158.0
M8
200.0
249,9607 € - 333,2843 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
160.0
M10
200.0
246,8018 € - 329,0656 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
246.0
M8
300.0
1.888,961 € - 2.518,6113 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
916.0
M10
1100.0
255,2085 € - 340,2746 € Demander le délai de livraison ici
7.5
11.0
4.3
22.0
354.0
M5
440.0
493,5934 € - 658,1211 € Demander le délai de livraison ici
10.5
22.0
6.8
44.0
482.0
M8
600.0
794,1984 € - 1.058,9244 € Demander le délai de livraison ici
13.5
28.0
8.5
58.0
492.0
M10
600.0
120,8024 € - 161,0733 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
154.0
M6
200.0
299,5146 € - 399,3461 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
366.0
M6
450.0
141,9568 € - 189,269 € Demander le délai de livraison ici
9.5
15.0
5.3
31.0
200.0
M6
250.0
  • sur 4
Jeu de rails à rouleaux croisés 165.0 M3 6.0 Acier

20174033

Gamme de prix
253,1297 € - 189,8498 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    165.0
  • Course max
    134.0
  • w1
    6.0
  • d1
    2.55
  • d2
    4.4
Jeu de rails à rouleaux croisés 900.0 M10 28.0 Acier

20174101

Gamme de prix
1.822,512 € - 1.366,8866 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    900.0
  • Course max
    732.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M10 28.0 Acier

20174095

Gamme de prix
1.620,0163 € - 1.215,0148 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    640.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 700.0 M8 22.0 Acier

20174040

Gamme de prix
936,573 € - 702,4272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    700.0
  • Course max
    570.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 900.0 M8 22.0 Acier

20174064

Gamme de prix
1.550,4085 € - 1.162,8114 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    900.0
  • Course max
    746.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 800.0 M8 22.0 Acier

20174057

Gamme de prix
1.316,2423 € - 987,1868 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    800.0
  • Course max
    658.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1200.0 M8 22.0 Acier

20174071

Gamme de prix
2.198,8389 € - 1.649,1292 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1200.0
  • Course max
    982.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 280.0 M5 11.0 Acier

20162467

Gamme de prix
231,853 € - 173,8923 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    280.0
  • Course max
    230.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 700.0 M10 28.0 Acier

20174088

Gamme de prix
1.442,8122 € - 1.082,1066 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    700.0
  • Course max
    548.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 500.0 M10 28.0 Acier

20162429

Gamme de prix
788,9098 € - 591,6823 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    500.0
  • Course max
    400.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M8 22.0 Acier

20162344

Gamme de prix
240,4738 € - 180,3528 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    158.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M10 28.0 Acier

20162399

Gamme de prix
333,2843 € - 249,9607 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    160.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 300.0 M8 22.0 Acier

20162351

Gamme de prix
329,0656 € - 246,8018 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    300.0
  • Course max
    246.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 1100.0 M10 28.0 Acier

20174118

Gamme de prix
2.518,6113 € - 1.888,961 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    1100.0
  • Course max
    916.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 440.0 M5 11.0 Acier

20162450

Gamme de prix
340,2746 € - 255,2085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    440.0
  • Course max
    354.0
  • w1
    11.0
  • d1
    4.3
  • d2
    7.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M8 22.0 Acier

20162382

Gamme de prix
658,1211 € - 493,5934 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    482.0
  • w1
    22.0
  • d1
    6.8
  • d2
    10.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 600.0 M10 28.0 Acier

20162436

Gamme de prix
1.058,9244 € - 794,1984 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    600.0
  • Course max
    492.0
  • w1
    28.0
  • d1
    8.5
  • d2
    13.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 200.0 M6 15.0 Acier

20162252

Gamme de prix
161,0733 € - 120,8024 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    200.0
  • Course max
    154.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 450.0 M6 15.0 Acier

20162306

Gamme de prix
399,3461 € - 299,5146 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    450.0
  • Course max
    366.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5
Jeu de rails à rouleaux croisés 250.0 M6 15.0 Acier

20162269

Gamme de prix
189,269 € - 141,9568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • l1
    250.0
  • Course max
    200.0
  • w1
    15.0
  • d1
    5.3
  • d2
    9.5