20162313
20162313
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 442,9694 € |
| 5 - 9 | 398,6735 € |
| 10 - 19 | 376,5205 € |
| 20 + | 332,2245 € |
| l1 | 500.0 |
|---|---|
| Course max | 412.0 |
| w1 | 15.0 |
| d1 | 5.3 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | M6 |
| h1 +0|-0.3 | 31.0 |
| h2 | 14.0 |
| h3 | 6.0 |
| l2 | 50.0 |
| l3 | 25.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 5.2 |
| Nombre de rouleaux | 33.0 |
| Dyn. load C max. kN | 84.8 |
| Static load C0 max. kN | 86.9 |
| Poids kg | 2.87 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer