20162283
20162283
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 - 4 | 308,7366 € |
5 - 9 | 277,8609 € |
10 - 19 | 262,423 € |
20 + | 231,5575 € |
l1 | 350.0 |
---|---|
Course max | 274.0 |
w1 | 15.0 |
d1 | 5.3 |
d2 | 9.5 |
d3 | M6 |
h1 +0|-0.3 | 31.0 |
h2 | 14.0 |
h3 | 6.0 |
l2 | 50.0 |
l3 | 25.0 |
l4 | 2.0 |
w2 | 5.2 |
Nombre de rouleaux | 24.0 |
Dyn. load C max. kN | 61.7 |
Static load C0 max. kN | 63.2 |
Poids kg | 2.01 |
Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer