20162207
20162207
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 - 4 | 302,8875 € |
| 5 - 9 | 272,6028 € |
| 10 - 19 | 257,4503 € |
| 20 + | 227,1656 € |
| l1 | 360.0 |
|---|---|
| Course max | 292.0 |
| w1 | 11.0 |
| d1 | 4.3 |
| d2 | 7.5 |
| d3 | M5 |
| h1 +0|-0.3 | 22.0 |
| h2 | 10.0 |
| h3 | 4.5 |
| l2 | 40.0 |
| l3 | 20.0 |
| l4 | 2.0 |
| w2 | 4.1 |
| Nombre de rouleaux | 31.0 |
| Dyn. load C max. kN | 38.1 |
| Static load C0 max. kN | 36.3 |
| Poids kg | 1.06 |
| Matière | Acier |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer