Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les isolateurs de bornes protègent les points de raccordement à l'extrémité des câbles pour prévenir les courts-circuits. Fabriqués dans un plastique non conducteur.
Séries: SR2807
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Forme | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3477 € - 0,366 € | 4854 En stock |
1.299 in
33.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
0,2971 € - 0,3139 € | 3056 En stock |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
0,1151 € - 0,1353 € | 14788 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.091 - 0.142 in
2.3 - 3.6 mm
|
||
0,0636 € - 0,1425 € | 10022 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
Standard
|
|
||
0,0678 € - 0,1525 € | Demander le délai de livraison ici |
1.039 in
26.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,0781 € - 0,1611 € | 32158 En stock |
0.591 in
15.0 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,0474 € - 0,0474 € | Demander le délai de livraison ici |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
0,0657 € - 0,1354 € | 975 En stock |
0.484 in
12.3 mm
|
Standard
|
|
||
0,0664 € - 0,1531 € | 5420 En stock |
1.063 in
27.0 mm
|
Standard
|
|
||
0,047 € - 0,1049 € | 15755 En stock |
0.768 in
19.5 mm
|
Standard
|
|
||
0,0977 € - 0,0977 € | Demander le délai de livraison ici |
1.315 in
33.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,0629 € - 0,0629 € | 882 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Standard
|
|
||
0,2464 € - 0,2731 € | 4000 En stock |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.067 - 0.114 in
1.7 - 2.9 mm
|
||
0,1151 € - 0,1353 € | 4000 En stock |
0.949 in
24.1 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
0,0477 € - 0,1073 € | 60616 En stock |
1 in
25.4 mm
|
Standard
|
|
||
0,0815 € - 0,1673 € | 13000 En stock |
0.728 in
18.5 mm
|
Post Fit
|
|
||
0,2464 € - 0,2731 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
|
0.059 - 0.091 in
1.5 - 2.3 mm
|
||
0,3477 € - 0,366 € | 75 En stock |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.071 - 0.126 in
1.8 - 3.2 mm
|
||
0,2971 € - 0,3139 € | Demander le délai de livraison ici |
0.906 in
23.0 mm
|
|
0.071 - 0.142 in
1.8 - 3.6 mm
|
||
0,1151 € - 0,1353 € | 67 En stock |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.114 - 0.189 in
2.9 - 4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer