Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces inserts pour presse-étoupes sont conçus pour s'enfiler à l'intérieur d'un presse-étoupes métrique. Ils sont disponibles avec un nombre de trous variable, ce qui permet d'insérer plusieurs câbles à la fois. Ils offrent une excellente protection étanche pour chaque fil. Pas besoin de prévoir un presse-étoupes pour chaque fil, ce qui réduit l'espace requis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Plage de diamètre du faisceau de câbles | Nombre de conducteurs | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,1922 € - 1,5791 € | 146 En stock |
0.039 - 0.083 in
1.0 - 2.1 mm
|
3
|
||
| 1,9702 € - 2,6221 € | 82 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
3
|
||
| 5,4326 € - 7,2435 € | 6 En stock |
0.315 - 0.394 in
8.0 - 10.0 mm
|
4
|
||
| 1,1922 € - 1,5791 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 - 0.157 in
2.0 - 4.0 mm
|
2
|
||
| 1,9702 € - 2,6221 € | 3 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
2
|
||
| 2,2744 € - 3,0423 € | 182 En stock |
0.197 - 0.276 in
5.0 - 7.0 mm
|
4
|
||
| 1,1401 € - 1,5211 € | Demander le délai de livraison ici |
0.02 - 0.079 in
0.5 - 2.0 mm
|
4
|
||
| 1,6515 € - 2,2165 € | Demander le délai de livraison ici |
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
3
|
||
| 2,2744 € - 3,0423 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 - 0.315 in
6.0 - 8.0 mm
|
3
|
||
| 1,6515 € - 2,2165 € | 43 En stock |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 1,9702 € - 2,6221 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 - 0.236 in
4.0 - 6.0 mm
|
4
|
||
| 1,1401 € - 1,5211 € | 5 En stock |
0.039 - 0.079 in
1.0 - 2.0 mm
|
2