Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Mode de montage | Largeur totale | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5466 € - 0,6255 € | 11 En stock |
|
|
En coin
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,1278 € - 3,1278 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,3529 € | 159 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 3,6534 € - 3,6534 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11,1362 € - 11,1362 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,1565 € - 3,1565 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10,3002 € - 10,3002 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,8839 € - 2,8839 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,3258 € - 2,3258 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,4706 € | 767 En stock |
à clipser
|
0.315 in
8.0 mm
|
Entretoise
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 4,9976 € - 4,9976 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 3,1635 € - 3,1635 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0704 € - 3,0704 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 2,7691 € - 2,7691 € | 78 En stock |
Screw
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,9269 € - 2,9269 € | 5890 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 2,4965 € - 2,4965 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,0704 € - 3,0704 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2927 € - 0,4706 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,274 € - 0,3314 € | 7297 En stock |
à clipser
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plate
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 3,5726 € - 3,5726 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm