Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Mode de montage | Largeur totale | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,5853 € - 3,5853 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10,9285 € - 10,9285 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,0976 € - 3,0976 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 3,5059 € - 3,5059 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 2,4499 € - 2,4499 € | 35 En stock |
Non monté
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2689 € - 0,3252 € | 7497 En stock |
à clipser
|
0.315 in
8.0 mm
|
Plate
|
0.146 in
3.7 mm
|
||
| 2,4781 € - 2,4781 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 10,1081 € - 10,1081 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,4499 € - 2,4499 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 4,1537 € - 4,1537 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.953 in
49.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,2824 € - 2,2824 € | Demander le délai de livraison ici |
Bande adhésive
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,2872 € - 0,4618 € | 767 En stock |
à clipser
|
0.315 in
8.0 mm
|
Entretoise
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 2,8301 € - 2,8301 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,0131 € - 3,0131 € | Demander le délai de livraison ici |
Encliquetable
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,7175 € - 2,7175 € | 278 En stock |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
Straight
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,8723 € - 2,8723 € | 2990 En stock |
|
0.354 in
9.0 mm
|
Flexible
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 0,2872 € - 0,4618 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.315 in
8.0 mm
|
Spacer
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 2,6752 € - 2,6752 € | 543 En stock |
Vis
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,6749 € - 3,6749 € | 296 En stock |
Vis
|
1.756 in
44.6 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,9988 € - 3,9988 € | Demander le délai de livraison ici |
Non monté
|
1.575 in
40.0 mm
|
En coin
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer