Menu  Rechercher

Guides pour fibres

En stock

Les guides pour fibre optique permettent d'aider au bobinage. Les guides d'angle permettent de maintenir un rayon de courbure tout au long d'une rotation à 90 degrés. Fabriqués en nylon noir et naturel, avec des options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
38 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Mode de montage Largeur totale Type Hauteur totale Ajouter au panier
3,0704 € - 3,0704 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
En coin
4.8 mm
2,1935 € - 2,1935 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
44.6 mm
En coin
4.8 mm
4,2326 € - 4,2326 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
49.6 mm
En coin
12.0 mm
2,5252 € - 2,5252 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
49.6 mm
En coin
4.8 mm
2,8839 € - 2,8839 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
En coin
8.0 mm
2,3258 € - 2,3258 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
Straight
40.0 mm
0,2927 € - 0,4706 € 767 En stock
à clipser
8.0 mm
Entretoise
14.5 mm
0,5466 € - 0,6255 € 11 En stock
En coin
7.0 mm
3,1278 € - 3,1278 € Demander le délai de livraison ici
Encliquetable
40.0 mm
Straight
5.0 mm
0,2927 € - 0,3529 € 159 En stock
8.0 mm
Spacer
19.5 mm
4,3186 € - 4,3186 € Demander le délai de livraison ici
Adhésif
49.6 mm
En coin
12.0 mm
2,5252 € - 2,5252 € 83 En stock
Screw
49.6 mm
En coin
4.8 mm
3,6586 € - 3,6586 € 8 En stock
Screw
40.0 mm
En coin
8.0 mm
3,0704 € - 3,0704 € Demander le délai de livraison ici
Adhésif
44.6 mm
En coin
12.0 mm
8,099 € - 8,099 € Demander le délai de livraison ici
Bande adhésive
40.0 mm
En coin
8.0 mm
2,9987 € - 2,9987 € 396 En stock
Adhésif
44.6 mm
En coin
5.0 mm
2,2382 € - 2,2382 € 200 En stock
Screw
44.6 mm
En coin
4.8 mm
3,9169 € - 3,9169 € 223 En stock
Screw
49.6 mm
En coin
12.0 mm
3,6586 € - 3,6586 € 54 En stock
Screw
40.0 mm
En coin
12.0 mm
2,726 € - 2,726 € 5143 En stock
Screw
40.0 mm
En coin
5.0 mm
  • sur 2
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 40.0 mm PA

10312469

Gamme de prix
3,0704 € - 3,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10312452

Gamme de prix
2,1935 € - 2,1935 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 40.0 mm PA

10312483

Gamme de prix
4,2326 € - 4,2326 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 40.0 mm Nylon 6

10312582

Gamme de prix
2,5252 € - 2,5252 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Encliquetable 30.0 - 37.0 mm Nylon 6

10312612

Gamme de prix
2,8839 € - 2,8839 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    SRHR-3555 Rivet
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Droit Guide fibre optique 40.0 mm PA

10312704

Gamme de prix
2,3258 € - 2,3258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
Guide fibre optique Entretoise 14.5 mm 8.0 mm Nylon 6/6

10111475

Gamme de prix
0,4706 € - 0,2927 €

Niveaux de stock
767 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Entretoise
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
Guide fibre optique En coin 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Gamme de prix
0,6255 € - 0,5466 €

Niveaux de stock
11 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type
    En coin
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
Guide fibre optique Droit Encliquetable (R)

10312728

Gamme de prix
3,1278 € - 3,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    Straight
  • Distance entre les trous de fixation
    28.0 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique Entretoise 19.5 mm 8.0 mm PA

10111482

Gamme de prix
0,3529 € - 0,2927 €

Niveaux de stock
159 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Type
    Spacer
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Code produit
    3926909790
Guide fibre optique En coin Adhésif 40.0 mm Nylon 6

10312537

Gamme de prix
4,3186 € - 4,3186 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 40.0 mm Nylon 6

10312643

Gamme de prix
2,5252 € - 2,5252 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.0 mm Nylon 6

10312681

Gamme de prix
3,6586 € - 3,6586 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 35.0 mm Nylon 6

10312520

Gamme de prix
3,0704 € - 3,0704 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Bande adhésive 30.0 mm PA

10312445

Gamme de prix
8,099 € - 8,099 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Bande adhésive
  • Inclut
    Rivets
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
Guide fibre optique En coin Adhésif 30.0 mm Nylon 6

10312506

Gamme de prix
2,9987 € - 2,9987 €

Niveaux de stock
396 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Self-Adhesive Pad
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 35.0 mm Nylon 6

10312636

Gamme de prix
2,2382 € - 2,2382 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 40.0 mm Nylon 6

10312674

Gamme de prix
3,9169 € - 3,9169 €

Niveaux de stock
223 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.0 mm Nylon 6

10312650

Gamme de prix
3,6586 € - 3,6586 €

Niveaux de stock
54 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm
Guide fibre optique En coin Vis #6 / M3 30.5 mm Nylon 6

10312629

Gamme de prix
2,726 € - 2,726 €

Niveaux de stock
5143 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Inclut
    Rien n’est inclus
  • Type
    En coin
  • Distance entre les trous de fixation
    11.5 mm
  • Ø trou
    3.6 mm