Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Compatible Thread Sizes (All) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,7804 € - 1,9782 € | 238 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 12158 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 10113820 | 2,3936 € - 2,7175 € | 1702 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Vis
|
|
| 2,1824 € - 2,4781 € | Demander le délai de livraison ici |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Vis
|
||
| 0,2671 € - 0,2968 € | 200 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 1,6551 € - 1,8391 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 133 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,2292 € - 0,2547 € | 161 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 0,2411 € - 0,2679 € | 280 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 0,2808 € - 0,3121 € | 79 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 0,0819 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 4289 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 55 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 0,3025 € - 0,3361 € | 6378 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 0,2563 € - 0,2848 € | 10249 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 4238 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 198 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
| 0,0819 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
À encliqueter
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer