Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Compatible Thread Sizes (All) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,6551 € - 1,8391 € | 22 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 1,3747 € - 1,5275 € | 1110 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 4641 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,2563 € - 0,2848 € | 10249 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2671 € - 0,2968 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 366 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 198 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0819 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 703 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 1001 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 3938 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,554 € - 1,7267 € | 109 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,2411 € - 0,2679 € | 280 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2808 € - 0,3121 € | 79 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0819 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 55 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,7804 € - 1,9782 € | 238 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 4398 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 14158 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Vis
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer