Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Compatible Thread Sizes (All) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3747 € - 1,5275 € | 1110 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 366 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 4641 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,2292 € - 0,2547 € | 161 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2411 € - 0,2679 € | 280 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2808 € - 0,3121 € | 79 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 55 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3025 € - 0,3361 € | 3578 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 1265 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 1001 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2563 € - 0,2848 € | 10249 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2671 € - 0,2968 € | 200 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0819 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 2290 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 703 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,3936 € - 2,7175 € | 1689 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,322 € - 0,3578 € | 1300 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2671 € - 0,2968 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3072 € - 0,3792 € | 3938 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0819 € - 0,0936 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer