Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes verticaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé verticalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRVMCGN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de panneau acceptée | Hauteur | Compatible Thread Sizes (All) | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,4391 € - 2,7691 € | 1489 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 1190 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 1,4008 € - 1,5565 € | 1110 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Vis
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 741 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 1,8142 € - 2,0158 € | 138 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,0834 € - 0,0954 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,0834 € - 0,0954 € | 8003 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,313 € - 0,3864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,313 € - 0,3864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2457 € - 0,273 € | 280 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2862 € - 0,318 € | 179 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 1,6866 € - 1,874 € | 22 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 100 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 2,4391 € - 2,7691 € | 6400 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Vis
|
||
| 0,2722 € - 0,3024 € | 3568 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,313 € - 0,3864 € | 40 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3281 € - 0,3646 € | 1300 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,2722 € - 0,3024 € | 200 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,313 € - 0,3864 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,3082 € - 0,3425 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In