Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les guides de cartes de circuits imprimés sont utilisés pour monter des cartes de circuits dans des espaces restreints tels que les supports de cartes de circuits imprimés. Les guides de cartes horizontaux permettent de monter des cartes de circuit imprimé horizontalement dans votre application. Disponibles en différents modes de montage et versions de maintien.
Séries: SRRN
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Épaisseur de panneau acceptée | Distance entre les trous de fixation | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,9686 € - 0,9686 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,779 € - 0,779 € | 14528 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,957 € - 0,957 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,9957 € - 0,9957 € | 3500 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 0,5122 € - 0,5538 € | 499 En stock |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 0,5581 € - 0,6026 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,1466 € - 1,1466 € | Demander le délai de livraison ici |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,0172 € - 1,0172 € | Demander le délai de livraison ici |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,8178 € - 0,8178 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,911 € - 0,911 € | 1000 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,9469 € - 0,9469 € | Demander le délai de livraison ici |
7.5 in
190.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.5 in
165.1 mm
|
||
| 0,5021 € - 0,5423 € | Demander le délai de livraison ici |
3.5 in
88.9 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 0,7805 € - 0,7805 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 0,332 € - 0,3689 € | Demander le délai de livraison ici |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 1,1621 € - 1,1621 € | 1020 En stock |
8.5 in
215.9 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
8 in
203.2 mm
|
||
| 500 En stock |
8 in
203.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
7 in
177.8 mm
|
|||
| 0,2896 € - 0,3218 € | 1081 En stock |
5.5 in
139.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 0,9538 € - 0,9538 € | 5500 En stock |
4.5 in
114.3 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1490 En stock |
6 in
152.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
|||
| 0,7532 € - 0,7532 € | 3504 En stock |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm