Menu  Rechercher

Guide de câble

En stock

La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.

Séries: SR1732

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Largeur totale Mode de montage Ajouter au panier
4,6887 € - 4,6887 € 125 En stock
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Non monté
3,4074 € - 3,4074 € Demander le délai de livraison ici
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Vis
4,0269 € - 4,0269 € Demander le délai de livraison ici
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Vis
3,7172 € - 3,7172 € 336 En stock
13.6 mm
500.0 mm
13.6 mm
16.0 mm
Vis
4,0269 € - 4,0269 € 112 En stock
10.5 mm
500.0 mm
10.5 mm
12.5 mm
Non monté
5,3786 € - 5,3786 € 7502 En stock
17.9 mm
500.0 mm
17.9 mm
20.0 mm
Non monté
5,7166 € - 5,7166 € 1900 En stock
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Vis
9,293 € - 9,293 € Demander le délai de livraison ici
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Vis
5,0548 € - 5,0548 € Demander le délai de livraison ici
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Vis
10,2727 € - 10,2727 € Demander le délai de livraison ici
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Vis
150,4621 € - 166,6967 € 1 En stock
1.8 m
7.6 mm
Non monté
6,3643 € - 6,3643 € 420 En stock
22.4 mm
500.0 mm
22.4 mm
25.0 mm
Non monté
9,293 € - 9,293 € 6550 En stock
36.3 mm
500.0 mm
36.3 mm
40.0 mm
Non monté
7,3076 € - 7,3076 € 6250 En stock
26.8 mm
500.0 mm
26.8 mm
30.0 mm
Non monté
11,9401 € - 11,9401 € Demander le délai de livraison ici
45.2 mm
500.0 mm
45.2 mm
50.0 mm
Non monté
75,6394 € - 88,2272 € 1 En stock
1.8 m
9.1 mm
Non monté
394,1501 € - 408,4416 € 10 En stock
28.6 mm
1.8 m
20.8 mm
38.3 mm
Non monté
43 En stock
19.1 mm
1.8 m
14.7 mm
25.1 mm
Non monté
186,3669 € - 232,9305 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
1.8 m
10.2 mm
20.7 mm
Non monté
515,5307 € - 515,5307 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Vis
  • sur 2
Guide de câble Adhésif 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169018

Gamme de prix
4,6887 € - 4,6887 €

Niveaux de stock
125 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    13.6 mm
Guide de câble Vis 12.5 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10168981

Gamme de prix
3,4074 € - 3,4074 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    10.5 mm
  • Largeur intérieure
    10.5 mm
Guide de câble Vis 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169025

Gamme de prix
4,0269 € - 4,0269 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    17.9 mm
  • Largeur intérieure
    17.9 mm
Guide de câble Vis 16.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169001

Gamme de prix
3,7172 € - 3,7172 €

Niveaux de stock
336 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    13.6 mm
  • Largeur intérieure
    13.6 mm
Guide de câble Adhésif 12.5 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10168998

Gamme de prix
4,0269 € - 4,0269 €

Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    10.5 mm
Guide de câble Adhésif 20.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169032

Gamme de prix
5,3786 € - 5,3786 €

Niveaux de stock
7502 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    17.9 mm
Guide de câble Vis 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169063

Gamme de prix
5,7166 € - 5,7166 €

Niveaux de stock
1900 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    26.8 mm
  • Largeur intérieure
    26.8 mm
Guide de câble Vis 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169100

Gamme de prix
9,293 € - 9,293 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    45.2 mm
  • Largeur intérieure
    45.2 mm
Guide de câble Vis 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169049

Gamme de prix
5,0548 € - 5,0548 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    22.4 mm
  • Largeur intérieure
    22.4 mm
Guide de câble Vis 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169087

Gamme de prix
10,2727 € - 10,2727 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    36.3 mm
  • Largeur intérieure
    36.3 mm
Guide de câble Adhésif 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170342

Gamme de prix
166,6967 € - 150,4621 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Adhésif 25.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169056

Gamme de prix
6,3643 € - 6,3643 €

Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    22.4 mm
Guide de câble Adhésif 40.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169094

Gamme de prix
9,293 € - 9,293 €

Niveaux de stock
6550 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    36.3 mm
Guide de câble Adhésif 30.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169070

Gamme de prix
7,3076 € - 7,3076 €

Niveaux de stock
6250 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    26.8 mm
Guide de câble Adhésif 50.0 mm 500.0 mm UL94 V-2 PP Gris

10169117

Gamme de prix
11,9401 € - 11,9401 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    45.2 mm
Guide de câble Adhésif 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170359

Gamme de prix
88,2272 € - 75,6394 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Non monté
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10173619

Gamme de prix
408,4416 € - 394,1501 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    20.8 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10562192


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    14.7 mm
Guide de câble Adhésif 1.8 m UL94 V-0 PVC Blanc

10173626

Gamme de prix
232,9305 € - 186,3669 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Blanc
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Non monté
  • Hauteur interne
    10.2 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174289

Gamme de prix
515,5307 € - 515,5307 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    38.1 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm