Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.
Séries: SR1732
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Largeur intérieure | Longueur totale | Hauteur interne | Largeur totale | Mode de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
|||
| 55 En stock |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
|||
| 9300 En stock |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
|||
| 77,0766 € - 89,9035 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
Adhésif
|
||
| 630 En stock |
19.685 in
500.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
|||
| 466 En stock |
51.969 in
1320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
|||
| 153,321 € - 169,864 € | Demander le délai de livraison ici |
|
5.906 ft
1.8 m
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
Adhésif
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
80.315 in
2040.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
4.331 in
110.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
|||
| 8624 En stock |
12.598 in
320.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
|||
| 6150 En stock |
28.346 in
720.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Adhésif
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
7.283 in
185.0 mm
|
19.685 in
500.0 mm
|
|
|
Screw Mount
|
|||
| 401,1404 € - 401,1404 € | Demander le délai de livraison ici |
2 in
50.8 mm
|
6.562 ft
2.0 m
|
2 in
50.8 mm
|
|
Vis
|
||
| 43 En stock |
0.752 in
19.1 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
Adhésif
|
|||
| 401,639 € - 416,202 € | 10 En stock |
1.126 in
28.6 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.819 in
20.8 mm
|
1.508 in
38.3 mm
|
Adhésif
|
||
| 189,9079 € - 237,3562 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
5.906 ft
1.8 m
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Adhésif