Menu  Rechercher

Guide de câble

En stock

La goulotte est un composant de gestion des câbles polyvalent. Elle possèdent deux options de montage, l'une adhésive, l'autre à l'aide de vis, permettant ainsi davantage de flexibilité au niveau de l'application.

Séries: SR1732

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
26 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur intérieure Longueur totale Hauteur interne Largeur totale Mode de montage Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
2040.0 mm
500.0 mm
Vis
Demander le délai de livraison ici
110.0 mm
500.0 mm
Vis
Demander le délai de livraison ici
320.0 mm
500.0 mm
Vis
2300 En stock
720.0 mm
500.0 mm
Vis
55 En stock
185.0 mm
500.0 mm
Adhésif
Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
500.0 mm
Adhésif
64 En stock
2040.0 mm
500.0 mm
Adhésif
77,0766 € - 89,9035 € 1 En stock
1.8 m
9.1 mm
Adhésif
Demander le délai de livraison ici
185.0 mm
500.0 mm
Vis
420 En stock
500.0 mm
500.0 mm
Vis
9294 En stock
320.0 mm
500.0 mm
Adhésif
Demander le délai de livraison ici
1320.0 mm
500.0 mm
Vis
6750 En stock
720.0 mm
500.0 mm
Adhésif
153,321 € - 169,864 € 7 En stock
1.8 m
7.6 mm
Adhésif
7050 En stock
1320.0 mm
500.0 mm
Adhésif
112 En stock
110.0 mm
500.0 mm
Adhésif
551,9738 € - 551,9738 € Demander le délai de livraison ici
25.4 mm
2.0 m
38.1 mm
Vis
435,7981 € - 435,7981 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
76.2 mm
Vis
480,3878 € - 480,3878 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
2.0 m
76.2 mm
Vis
525,3258 € - 525,3258 € Demander le délai de livraison ici
38.1 mm
2.0 m
38.1 mm
Vis
  • sur 2
Guide de câble Vis 500.0 mm 2040.0 mm PP Gris

10169100


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    2040.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 110.0 mm PP Gris

10168981


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    110.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 320.0 mm PP Gris

10169025


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 720.0 mm PP Gris

10169063


Niveaux de stock
2300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    720.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 185.0 mm PP Gris

10169018


Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    185.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 500.0 mm PP Gris

10169056


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    500.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 2040.0 mm PP Gris

10169117


Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    2040.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 6.6 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170359

Gamme de prix
89,9035 € - 77,0766 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Vis 500.0 mm 185.0 mm PP Gris

10169001


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    185.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 500.0 mm PP Gris

10169049


Niveaux de stock
420 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    500.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 320.0 mm PP Gris

10169032


Niveaux de stock
9294 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 500.0 mm 1320.0 mm PP Gris

10169087


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Vis
  • Largeur intérieure
    1320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 720.0 mm PP Gris

10169070


Niveaux de stock
6750 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    720.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 6.4 mm 1.8 m UL94 V-0 PVC Brun clair

10170342

Gamme de prix
169,864 € - 153,321 €

Niveaux de stock
7 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif acrylique
  • Couleur
    Brun clair
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Longueur totale
    1.8 m
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 1320.0 mm PP Gris

10169094


Niveaux de stock
7050 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    1320.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Adhésif 500.0 mm 110.0 mm PP Gris

10168998


Niveaux de stock
112 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polypropylène
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Largeur intérieure
    110.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174272

Gamme de prix
551,9738 € - 551,9738 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    38.1 mm
  • Largeur intérieure
    25.4 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174326

Gamme de prix
435,7981 € - 435,7981 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    76.2 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174333

Gamme de prix
480,3878 € - 480,3878 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    76.2 mm
  • Largeur intérieure
    50.8 mm
Guide de câble Vis 2.0 m PVC Gris

10174289

Gamme de prix
525,3258 € - 525,3258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Gris
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur interne
    38.1 mm
  • Largeur intérieure
    38.1 mm