Menu  Rechercher

Goupilles de blocage

En cours de production

Goupilles inox destinées à être utilisées avec des fixations à fourche.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
58 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre broche Épaisseur tête Ø tête Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
9.0 mm
17.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
9.0 mm
22.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
7.0 mm
12.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
7.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
9.0 mm
26.0 mm
  • sur 3
Goupille d’assemblage 8.0 mm 16.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497197


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    21.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 50.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497128


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    60.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 32.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497241


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    37.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 30.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497234


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    35.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 32.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10496985


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    40.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 12.0 mm 45.0 mm 17.0 mm Acier inoxydable

10496909


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    17.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    52.0 mm
  • Diamètre broche
    12.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 60.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497142


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    70.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 16.0 mm 40.0 mm 22.0 mm Acier inoxydable

10497005


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    48.0 mm
  • Diamètre broche
    16.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    3.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 28.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497227


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    33.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 35.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496763


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    41.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 80.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496848


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    86.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 55.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497135


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    65.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 24.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496749


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    30.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 60.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496817


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    66.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 65.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496824


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    71.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 100.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497098


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    110.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm
Goupille d’assemblage 8.0 mm 55.0 mm 12.0 mm Acier inoxydable

10497296


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    12.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    60.5 mm
  • Diamètre broche
    8.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 55.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496800


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    61.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 10.0 mm 70.0 mm 15.0 mm Acier inoxydable

10496831


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    15.0 mm
  • Épaisseur tête
    7.0 mm
  • Longueur sous tête
    76.0 mm
  • Diamètre broche
    10.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    2.5 mm
Goupille d’assemblage 20.0 mm 80.0 mm 26.0 mm Acier inoxydable

10497173


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Ø tête
    26.0 mm
  • Épaisseur tête
    9.0 mm
  • Longueur sous tête
    90.5 mm
  • Diamètre broche
    20.0 mm
  • Diamètre du trou de broche
    4.5 mm