Les goupilles ou tiges à ergot sont des fixations industrielles qui sont couramment utilisées pour une pléthore d'applications et de types d'empreinte. Ces chevilles peuvent être utilisées pour raccorder deux éléments ou plus. Elles sont couramment utilisées comme renforts structurels pour la fabrication d'armoires et autres applications. Autres options de matériau sur demande.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre broche | Longueur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,038 € - 0,0469 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0422 € | 16998 En stock |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0606 € - 0,0749 € | Demander le délai de livraison ici |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0422 € - 0,0422 € | 27000 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0429 € - 0,053 € | Demander le délai de livraison ici |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0582 € | 10998 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,0689 € - 0,0689 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0472 € - 0,0583 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,065 € - 0,0803 € | 7998 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0454 € - 0,0454 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 2000 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 0,0387 € - 0,0478 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0636 € - 0,0785 € | 15996 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0448 € - 0,0553 € | Demander le délai de livraison ici |
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0462 € - 0,0462 € | Demander le délai de livraison ici |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0414 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0614 € - 0,0614 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0863 € - 0,1066 € | Demander le délai de livraison ici |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0438 € - 0,054 € | 10000 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0627 € - 0,0774 € | Demander le délai de livraison ici |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer