Les goupilles à billes, à simple effet avec poignée en L, sont conçues pour la fixation et le verrouillage rapides de connexions fréquemment répétées. Elles sont dotées d'un mécanisme à ressort qui permet une insertion et un retrait faciles, tout en garantissant une prise sûre une fois engagées.
La conception à simple effet implique que pousser l'actionneur libère les billes de verrouillage. Cela permet un désengagement transparent sans nécessiter d'équipement supplémentaire, tandis que relâcher à l'effet inverse et verrouille. La poignée en L offre une prise ergonomique, améliorant la facilité d'utilisation et le contrôle. Cela rend ces goupilles idéales pour les applications haute fréquence.
Fabriquée en acier inoxydable, la goupille bénéficie d'une résistance élevée, d'une résistance à la corrosion et d'une fiabilité à long terme.
Matière: Acier inox 303 Séries: SR33220
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | d1 | d3 | l3 | l4 | d2 | l2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20,05 € - 25,06 € | Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
55
|
6.0
|
||
| 34,77 € - 43,46 € | Demander le délai de livraison ici |
90.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 36,48 € - 45,60 € | Demander le délai de livraison ici |
90.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 39,02 € - 48,77 € | Demander le délai de livraison ici |
110.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Demander le délai de livraison ici |
35.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 23,15 € - 28,94 € | Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 20,39 € - 25,49 € | Demander le délai de livraison ici |
10.0
|
6.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 33,87 € - 42,34 € | Demander le délai de livraison ici |
70.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 37,52 € - 46,90 € | Demander le délai de livraison ici |
100.0
|
12.0
|
18.2
|
35.1
|
22.7
|
14.5
|
10.6
|
||
| 21,16 € - 26,45 € | Demander le délai de livraison ici |
60.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 36,48 € - 45,60 € | Demander le délai de livraison ici |
120.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 35,58 € - 44,47 € | Demander le délai de livraison ici |
110.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 21,98 € - 27,48 € | Demander le délai de livraison ici |
70.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 21,16 € - 26,45 € | Demander le délai de livraison ici |
60.0
|
6.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
7.0
|
7.0
|
||
| 23,55 € - 29,44 € | Demander le délai de livraison ici |
70.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
| 34,77 € - 43,46 € | Demander le délai de livraison ici |
100.0
|
10.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
12.0
|
9.6
|
||
| 20,05 € - 25,06 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 23,15 € - 28,94 € | Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
5.0
|
11.8
|
31.6
|
21.9
|
5.5
|
6.0
|
||
| 22,66 € - 28,32 € | Demander le délai de livraison ici |
60.0
|
8.0
|
14.7
|
35.8
|
24.4
|
9.5
|
8.2
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer