Menu  Rechercher

Goupille de verrouillage à bille 8.0 100.0 9.5 Acier inox 303

Cette goupille de verrouillage à billes à simple effet avec poignée en L est conçue pour des connexions répétées. Appuyez sur le bouton pour déverrouiller et relâchez-le pour verrouiller. Elle peut résister à des températures allant de -30 °C à +150 °C.
Référence Essentra :

20760700

Référence du fabricant:

20760700

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 31,28 €
10 - 19 28,15 €
20 - 49 26,59 €
50 + 25,02 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

31,28 €

1 x 31,28 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
d1 8.0
l1 100.0
d2 9.5
d3 14.7
l2 8.2
l3 35.8
l4 24.4
l5 49.7
Location hole dia. tol. H11 8.0
Shearing resistance kN 38.0
Poids g 66.0
Matière Acier inox 303

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter