Menu  Rechercher

Glissières

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fermeture Longueur totale Longueur totale Matière Capacité de charge Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
20,2161 € - 53,0597 € 14 En stock
450.0 mm
781.0 mm
781.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
400.0 mm
806.0 mm
806.0 mm
Acier
31.8 kg
26.3 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
400.0 mm
695.0 mm
695.0 mm
Acier
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
Acier inoxydable
45.0 mm
12.7 mm
24,8791 € - 52,2462 € 1 En stock
400.0 mm
681.0 mm
681.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
4 En stock
350.0 mm
707.0 mm
707.0 mm
Acier
34.0 kg
26.3 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
508.0 mm
889.0 mm
889.0 mm
Acier
37.2 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
350.0 mm
Acier
35.0 mm
12.7 mm
119,6323 € - 251,2277 € Demander le délai de livraison ici
457.0 mm
787.0 mm
787.0 mm
Acier
40.8 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
965.0 mm
965.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
610.0 mm
1072.0 mm
1072.0 mm
Acier
45.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
300.0 mm
Acier inoxydable
45.0 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
500.0 mm
1005.0 mm
1005.0 mm
Acier
28.6 kg
26.3 mm
12.7 mm
4 En stock
500.0 mm
876.0 mm
876.0 mm
Acier
34.0 kg
35.0 mm
12.7 mm
29,1753 € - 32,4169 € 3032 En stock
350.0 mm
Galvanised Steel
51,2063 € - 56,8917 € 1985 En stock
650.0 mm
Galvanised Steel
81,6284 € - 90,6927 € 1952 En stock
300.0 mm
Acier
190,5244 € - 211,6952 € 1947 En stock
700.0 mm
Acier
43,7629 € - 48,6254 € 1872 En stock
550.0 mm
Galvanised Steel
96,216 € - 106,9136 € 1980 En stock
400.0 mm
Acier
  • sur 3
Glissière 781.0 mm 35.0 mm Acier

10148204

Gamme de prix
53,0597 € - 20,2161 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    450.0 mm
  • Longueur totale
    781.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    781.0 mm
Glissière 806.0 mm 26.3 mm Acier

10148242


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    806.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    806.0 mm
Glissière 3/4 35.0 mm Acier

10283080


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    695.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    695.0 mm
Glissière 1000.0 mm 45.5 mm

10283004


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Course coulisse
    500.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 681.0 mm 35.0 mm Acier

10148198

Gamme de prix
52,2462 € - 24,8791 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    400.0 mm
  • Longueur totale
    681.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    681.0 mm
Glissière 707.0 mm 26.3 mm Acier

10148235


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    350.0 mm
  • Longueur totale
    707.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    707.0 mm
Glissière 889.0 mm 35.0 mm Acier

10148273


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    508.0 mm
  • Longueur totale
    889.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    889.0 mm
Glissière 605.0 mm 35.0 mm

10283073


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Course coulisse
    255.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 787.0 mm 35.0 mm Acier

10148266

Gamme de prix
251,2277 € - 119,6323 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    457.0 mm
  • Longueur totale
    787.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    787.0 mm
Glissière 965.0 mm 35.0 mm Acier

10148228


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    550.0 mm
  • Longueur totale
    965.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    965.0 mm
Glissière 3/4 35.0 mm Acier

10283127


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    610.0 mm
  • Longueur totale
    1072.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    1072.0 mm
Glissière 600.0 mm 45.0 mm

10282960


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    45.0 mm
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Course coulisse
    300.0 mm
  • Direction de course latérale
    Unidirectionnel
Glissière 1005.0 mm 26.3 mm Acier

10148259


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    1005.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    26.3 mm
  • Longueur totale
    1005.0 mm
Glissière 876.0 mm 35.0 mm Acier

10148211


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de fermeture
    500.0 mm
  • Longueur totale
    876.0 mm
  • Hauteur totale
    12.7 mm
  • Largeur totale
    35.0 mm
  • Longueur totale
    876.0 mm
Glissière 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Gamme de prix
32,4169 € - 29,1753 €

Niveaux de stock
3032 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    8302420090
Glissière 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Gamme de prix
56,8917 € - 51,2063 €

Niveaux de stock
1985 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    650.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 300.0 mm 45.0 mm Acier

10584606

Gamme de prix
90,6927 € - 81,6284 €

Niveaux de stock
1952 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Glissière 700.0 mm 45.0 mm Acier

10584682

Gamme de prix
211,6952 € - 190,5244 €

Niveaux de stock
1947 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    700.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Glissière 550.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584552

Gamme de prix
48,6254 € - 43,7629 €

Niveaux de stock
1872 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 400.0 mm 45.0 mm Acier

10584620

Gamme de prix
106,9136 € - 96,216 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    400.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090