Menu  Rechercher

Glissières

En stock

These Drawer Slides are used in furniture and cabinets to offer smooth and regulated drawer movement. They are essential to dependable and simple-to-use storage solutions that conserve space.

One of the primary benefits is their capacity to sustain heavy loads while remaining smooth in operation. They are designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance. They also provide optimal use of space and easy access to whatever is stored in the furniture or cabinet. This collection offers full extension models in Steel and Stainless Steel material variations.

Typically, drawer slides are screwed to the sides of the drawer and cabinet (when a slide is ordered you will receive a pair.). It is utilised in various applications such as pull-out shelves, tool storage, electronic enclosures, and office furniture.

  • It offers smooth and regulated drawer movement.
  • Designed to uniformly distribute the weight of the drawer, reducing strain on the slides, eliminating inadvertent tilting, and assuring long-lasting performance.
  • Drawer slides are a full extension model and are offered in pairs.
Matière: Acier zingué, Acier inoxydable AISI 304, Acier, Acier inoxydable Séries:

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
42 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de fermeture Longueur totale Longueur totale Matière Capacité de charge Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
29,1753 € - 32,4169 € 3032 En stock
350.0 mm
Galvanised Steel
51,2063 € - 56,8917 € 1985 En stock
650.0 mm
Galvanised Steel
81,6284 € - 90,6927 € 1952 En stock
300.0 mm
Acier
190,5244 € - 211,6952 € 1947 En stock
700.0 mm
Acier
96,216 € - 106,9136 € 1980 En stock
400.0 mm
Acier
151,2999 € - 168,1193 € 1957 En stock
600.0 mm
Acier
22,9288 € - 25,4722 € 920 En stock
250.0 mm
Galvanised Steel
37,08 € - 41,1945 € 1498 En stock
500.0 mm
Galvanised Steel
88,8224 € - 98,6847 € 1970 En stock
350.0 mm
Acier
169,416 € - 188,2427 € 1981 En stock
650.0 mm
Acier
26,8313 € - 29,8236 € Demander le délai de livraison ici
255.0 mm
Acier
29,4495 € - 36,3569 € 1697 En stock
330.0 mm
Acier
36,2322 € - 44,7354 € Demander le délai de livraison ici
415.0 mm
Acier
30,8086 € - 34,2373 € 1962 En stock
295.0 mm
Acier
56,2309 € - 62,4774 € 1805 En stock
700.0 mm
Galvanised Steel
140,4776 € - 156,0876 € Demander le délai de livraison ici
550.0 mm
Acier
70,6939 € - 78,5488 € Demander le délai de livraison ici
250.0 mm
Acier
22,1807 € - 24,6369 € 1941 En stock
215.0 mm
Acier
24,1008 € - 26,7814 € 1054 En stock
300.0 mm
Galvanised Steel
35,5714 € - 39,5237 € 1553 En stock
450.0 mm
Galvanised Steel
  • sur 3
Glissière 350.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584514

Gamme de prix
32,4169 € - 29,1753 €

Niveaux de stock
3032 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    8302420090
Glissière 650.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584576

Gamme de prix
56,8917 € - 51,2063 €

Niveaux de stock
1985 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    650.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 300.0 mm 45.0 mm Acier

10584606

Gamme de prix
90,6927 € - 81,6284 €

Niveaux de stock
1952 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Glissière 700.0 mm 45.0 mm Acier

10584682

Gamme de prix
211,6952 € - 190,5244 €

Niveaux de stock
1947 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    700.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Glissière 400.0 mm 45.0 mm Acier

10584620

Gamme de prix
106,9136 € - 96,216 €

Niveaux de stock
1980 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    400.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Glissière 600.0 mm 45.0 mm Acier

10584668

Gamme de prix
168,1193 € - 151,2999 €

Niveaux de stock
1957 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    600.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Glissière 250.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584491

Gamme de prix
25,4722 € - 22,9288 €

Niveaux de stock
920 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 500.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584545

Gamme de prix
41,1945 € - 37,08 €

Niveaux de stock
1498 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    500.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    8302420090
Glissière 350.0 mm 45.0 mm Acier

10584613

Gamme de prix
98,6847 € - 88,8224 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    350.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Glissière 650.0 mm 45.0 mm Acier

10584675

Gamme de prix
188,2427 € - 169,416 €

Niveaux de stock
1981 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    650.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7318190090
Glissière 255.0 mm 35.0 mm Acier

10584712

Gamme de prix
29,8236 € - 26,8313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    255.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 330.0 mm 35.0 mm Acier

10584736

Gamme de prix
36,3569 € - 29,4495 €

Niveaux de stock
1697 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    330.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 415.0 mm 35.0 mm Acier

10584750

Gamme de prix
44,7354 € - 36,2322 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    415.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7326909890
Glissière 295.0 mm 35.0 mm Acier

10584729

Gamme de prix
34,2373 € - 30,8086 €

Niveaux de stock
1962 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    295.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 700.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584583

Gamme de prix
62,4774 € - 56,2309 €

Niveaux de stock
1805 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    700.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 550.0 mm 45.0 mm Acier

10584651

Gamme de prix
156,0876 € - 140,4776 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    550.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Glissière 250.0 mm 45.0 mm Acier

10584590

Gamme de prix
78,5488 € - 70,6939 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur totale
    250.0 mm
  • Matière complète
    Acier inoxydable
  • Code produit
    7326909890
Glissière 215.0 mm 35.0 mm Acier

10584705

Gamme de prix
24,6369 € - 22,1807 €

Niveaux de stock
1941 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    215.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 300.0 mm 45.0 mm Galvanised Steel

10584507

Gamme de prix
26,7814 € - 24,1008 €

Niveaux de stock
1054 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    300.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    7318190090
Glissière 450.0 mm 45.4 mm Galvanised Steel

10584538

Gamme de prix
39,5237 € - 35,5714 €

Niveaux de stock
1553 En stock
Caractéristiques
  • Longueur totale
    450.0 mm
  • Matière complète
    Acier
  • Code produit
    8302420090