La gamme de gaines thermorétractables à usage général est polyvalente en termes de possibilités d'applications, de styles et de choix de couleurs. La version non-adhésive de la gaine 3:1 est flexible. Elle est largement utilisée pour l'isolation électrique et la protection de composants, des ruptures de connections grâce à son grand pouvoir d'isolation et à sa très bonne élasticité. Elle réunit également les câbles en faisceaux légers et flexibles. Elle peut être utilisée pour identifier des fils, des câbles, des bornes et des composants, ou pour leur appliquer un code couleur
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur (rétréci) | Taux de rétrécissement | Diamètre intérieur pré-rétréci | Couleur | Forme du tube | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,4889 € - 15,0096 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | 152 En stock |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| 17,1498 € - 19,0647 € | 2 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Marron
|
Plate
|
||
| 17,1498 € - 19,0647 € | 64 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Noir
|
Plate
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | Demander le délai de livraison ici |
0.047 in
1.2 mm
|
2:1
|
0.094 in
2.4 mm
|
Marron
|
Rond
|
||
| 12,9679 € - 14,4323 € | 29 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
2:1
|
0.063 in
1.6 mm
|
Noir
|
Rond
|
||
| 13,4889 € - 15,0096 € | Demander le délai de livraison ici |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Gris
|
Rond
|
||
| 13,4889 € - 15,0096 € | 180 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Violet
|
Rond
|
||
| 132,767 € - 147,5067 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Violet
|
Plate
|
||
| 78,1316 € - 86,8191 € | 128 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Rouge
|
Rond
|
||
| 89,8464 € - 99,8293 € | 11 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Rouge
|
Plate
|
||
| 66,4168 € - 73,7949 € | Demander le délai de livraison ici |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Violet
|
Rond
|
||
| 145,52 € - 153,1796 € | 7 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Jaune
|
Plate
|
||
| 96,0277 € - 106,7005 € | 8 En stock |
0.079 in
2.0 mm
|
3:1
|
0.236 in
6.0 mm
|
Blanc
|
Rond
|
||
| 154,1089 € - 162,2192 € | Demander le délai de livraison ici |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Bleu
|
Plate
|
||
| 429,0974 € - 429,0974 € | Demander le délai de livraison ici |
0.512 in
13.0 mm
|
3:1
|
1.535 in
39.0 mm
|
Bleu
|
Plate
|
||
| 236,5773 € - 249,0525 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Vert
|
Plate
|
||
| 145,52 € - 153,1796 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
3:1
|
0.709 in
18.0 mm
|
Gris
|
Plate
|
||
| 74,9635 € - 83,3132 € | Demander le délai de livraison ici |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Marron
|
Rond
|
||
| 213,2603 € - 224,4823 € | Demander le délai de livraison ici |
0.315 in
8.0 mm
|
3:1
|
0.945 in
24.0 mm
|
Noir
|
Plate
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer