La gaine offre une bonne résistance à l'écrasement, et constitue une solution solide et durable pour la protection des faisceaux de câbles. Elle offre une bonne protection des câbles contre les chocs et l’usure, sans leur ôter leur souplesse. Elle est facile à poser grâce à l’outil de montage spécialement conçu.
Séries: SR1723
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur de paroi | Ø câble | Couleur | Longueur par bobine | Matière | Diamètre intérieur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,8726 € - 60,7222 € | 83 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Argent
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 34,5339 € - 43,6336 € | 39 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Argent
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 159,5856 € - 183,2773 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 94,2575 € - 119,3147 € | 85 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 92,2603 € - 117,0729 € | 18 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 104,4781 € - 132,1643 € | Demander le délai de livraison ici |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 84,7808 € - 107,3517 € | 1 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Blanc
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 40,7804 € - 51,6022 € | 105 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Blanc
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10170861 | 34,5339 € - 43,6336 € | 191 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 52,2441 € - 66,2044 € | 43 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Blanc
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 47,8726 € - 60,7222 € | 45 En stock |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Blanc
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 81,306 € - 102,8579 € | 19 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 87,7767 € - 110,9691 € | 120 En stock |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Noir
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 47,8726 € - 60,7222 € | Demander le délai de livraison ici |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Noir
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 40,7804 € - 51,6022 € | 33 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Argent
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 132,1643 € - 153,3697 € | 28 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nylon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 40,7804 € - 51,6022 € | 219 En stock |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Noir
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 143,3835 € - 168,3184 € | 487 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Noir
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 188,2806 € - 219,4417 € | 1 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Noir
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 52,2441 € - 66,2044 € | 128 En stock |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Noir
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer