Menu  Rechercher

Gaines spiralées fendues

En stock

La gaine offre une bonne résistance à l'écrasement, et constitue une solution solide et durable pour la protection des faisceaux de câbles. Elle offre une bonne protection des câbles contre les chocs et l’usure, sans leur ôter leur souplesse. Elle est facile à poser grâce à l’outil de montage spécialement conçu.

Séries: SR1723

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
27 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur de paroi Ø câble Couleur Longueur par bobine Matière Diamètre intérieur Ajouter au panier
79,79 € - 100,94 € 63 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Noir
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
156,61 € - 179,86 € 20 En stock
1.3 mm
32.0 mm
Noir
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
51,27 € - 64,97 € 77 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Blanc
50.0 m
PP
15.0 mm
92,50 € - 117,09 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
6.0 mm
Noir
100.0 m
PP
5.0 mm
93,36 € - 118,33 € 55 En stock
1.3 mm
32.0 mm
Noir
15.0 m
Nylon 6
32.0 mm
40,02 € - 50,64 € 140 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Noir
30.0 m
PP
20.0 mm
51,27 € - 64,97 € 14 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Argent
50.0 m
PP
15.0 mm
33,89 € - 42,82 € 99 En stock
1.0 mm
25.0 mm
Blanc
20.0 m
PP
25.0 mm
90,54 € - 114,89 € 83 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Noir
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
148,05 € - 170,07 € 180 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Noir
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
129,70 € - 150,51 € 42 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Noir
50.0 m
Nylon 6
15.0 mm
102,53 € - 129,70 € Demander le délai de livraison ici
0.9 mm
23.0 mm
Noir
30.0 m
Nylon 6
20.0 mm
140,71 € - 165,18 € 487 En stock
0.8 mm
6.0 mm
Noir
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
10170861 33,89 € - 42,82 € Demander le délai de livraison ici
1.0 mm
25.0 mm
Noir
20.0 m
PP
25.0 mm
184,77 € - 215,35 € 24 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Noir
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
178,64 € - 206,79 € 169 En stock
0.8 mm
6.0 mm
Noir
100.0 m
Nylon 6
5.0 mm
51,27 € - 64,97 € 248 En stock
0.8 mm
16.0 mm
Noir
50.0 m
PP
15.0 mm
83,20 € - 105,35 € 4 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Blanc
100.0 m
PP
8.0 mm
83,20 € - 105,35 € 280 En stock
0.8 mm
10.0 mm
Noir
100.0 m
PP
8.0 mm
40,02 € - 50,64 € 33 En stock
0.9 mm
23.0 mm
Argent
30.0 m
PP
20.0 mm
  • sur 2
Gaines spiralées fendues 20.0 mm Nylon 6 Noir CAT-20-PP

10170847

Gamme de prix
100,94 € - 79,79 €

Niveaux de stock
63 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø câble
    23.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.9 mm
  • Longueur par bobine
    30.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-20-PP
Gaines spiralées fendues 32.0 mm Nylon 6 Noir CAT-32-PP

10170946

Gamme de prix
179,86 € - 156,61 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    32.0 mm
  • Ø câble
    32.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    1.3 mm
  • Longueur par bobine
    15.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-32-PP
Gaines spiralées fendues 15.0 mm PP Blanc CAT-15-PP

10170786

Gamme de prix
64,97 € - 51,27 €

Niveaux de stock
77 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Ø câble
    16.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    50.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-15-PP
Gaines spiralées fendues 5.0 mm PP Noir CAT-05-PP-BL

10170694

Gamme de prix
117,09 € - 92,50 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Ø câble
    6.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    100.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-05-PP-BL
Gaines spiralées fendues 32.0 mm Nylon 6 Noir CAT-32-PP

10170939

Gamme de prix
118,33 € - 93,36 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    32.0 mm
  • Ø câble
    32.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    1.3 mm
  • Longueur par bobine
    15.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-32-PP
Gaines spiralées fendues 20.0 mm PP Noir CAT-20-PP

10170816

Gamme de prix
50,64 € - 40,02 €

Niveaux de stock
140 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø câble
    23.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.9 mm
  • Longueur par bobine
    30.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-20-PP
Gaines spiralées fendues 15.0 mm PP Argent CAT-15-PP

10170779

Gamme de prix
64,97 € - 51,27 €

Niveaux de stock
14 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Ø câble
    16.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    50.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-15-PP
Gaines spiralées fendues 25.0 mm PP Blanc CAT-25-PP

10170878

Gamme de prix
42,82 € - 33,89 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Ø câble
    25.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    1.0 mm
  • Longueur par bobine
    20.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-25-PP
Gaines spiralées fendues 15.0 mm Nylon 6 Noir CAT-15-PP

10170793

Gamme de prix
114,89 € - 90,54 €

Niveaux de stock
83 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Ø câble
    16.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    50.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-15-PP
Gaines spiralées fendues 8.0 mm Nylon 6 Noir

10170748

Gamme de prix
170,07 € - 148,05 €

Niveaux de stock
180 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø câble
    10.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    100.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-08-PP
Gaines spiralées fendues 15.0 mm Nylon 6 Noir CAT-15-PP

10170809

Gamme de prix
150,51 € - 129,70 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Ø câble
    16.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    50.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-15-PP
Gaines spiralées fendues 20.0 mm Nylon 6 Noir CAT-20-PP

10170854

Gamme de prix
129,70 € - 102,53 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø câble
    23.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.9 mm
  • Longueur par bobine
    30.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-20-PP
Gaines spiralées fendues 5.0 mm Nylon 6 Noir CAT-05-PP-BL

10170700

Gamme de prix
165,18 € - 140,71 €

Niveaux de stock
487 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Ø câble
    6.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    100.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-05-PP-BL
Gaines spiralées fendues 25.0 mm PP Noir CAT-25-PP

10170861

Gamme de prix
42,82 € - 33,89 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    25.0 mm
  • Ø câble
    25.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    1.0 mm
  • Longueur par bobine
    20.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-25-PP
Gaines spiralées fendues 8.0 mm Nylon 6 Noir CAT-08-PP

10170755

Gamme de prix
215,35 € - 184,77 €

Niveaux de stock
24 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø câble
    10.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    100.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-08-PP
Gaines spiralées fendues 5.0 mm Nylon 6 Noir CAT-05-PP-BL

10170717

Gamme de prix
206,79 € - 178,64 €

Niveaux de stock
169 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    5.0 mm
  • Ø câble
    6.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    100.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-05-PP-BL
Gaines spiralées fendues 15.0 mm PP Noir CAT-15-PP

10170762

Gamme de prix
64,97 € - 51,27 €

Niveaux de stock
248 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    15.0 mm
  • Ø câble
    16.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    50.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-15-PP
Gaines spiralées fendues 8.0 mm PP Blanc CAT-08-PP

10170731

Gamme de prix
105,35 € - 83,20 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø câble
    10.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    100.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-08-PP
Gaines spiralées fendues 8.0 mm PP Noir CAT-08-PP

10170724

Gamme de prix
105,35 € - 83,20 €

Niveaux de stock
280 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    8.0 mm
  • Ø câble
    10.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.8 mm
  • Longueur par bobine
    100.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-08-PP
Gaines spiralées fendues 20.0 mm PP Argent CAT-20-PP

10170823

Gamme de prix
50,64 € - 40,02 €

Niveaux de stock
33 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre intérieur
    20.0 mm
  • Ø câble
    23.0 mm
  • Épaisseur de paroi
    0.9 mm
  • Longueur par bobine
    30.0 m
  • À utiliser avec
    CAT-20-PP