Menu  Rechercher

Conduits Non fendue 20.0 mm 14.8 mm 50.0 m PA Noir

This conduit is made of black UL94-V-2 nylon and has a nominal diameter of 20.0 mm. It has operating temperature range of - 40C to + 120C and - 20C to + 100C for moving applications. It is halogen, sulphur and phosphorus free with high flexibility and fatigue life due to It's high impact strength and recovery performance when crushed. Highly resistant to solvents and oils, It's typical applications include usage with all types of machinery and in public buildings. It is IP66 rated when used with standard fittings.
Référence Essentra :

10276822

Référence du fabricant:

494611

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 480,7779 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

480,78 €

1 x 480,7779 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Couleur Noir
Forme de gaine Non fendue
Matière complète Nylon
Matière PA
Diamètre intérieur 14.8 mm
Diamètre nominal intérieur 20.0 mm
Diamètre extérieur 20.0 mm
Longueur totale 50.0 m
Indice d'inflammabilité de la matière UL94 V-2
Code produit 3926909790

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter