Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables 3:1 40.0 mm PO / Bon de commande Marron

Ce manchon thermorétractable 3:1 est doublé d’adhésif avec une résistance mécanique supérieure, ce qui rend ce produit largement utilisé dans les secteurs de la communication, de l’électronique et de l’automobile. Fourni en marron.
Référence Essentra :

10393901

Référence du fabricant:

496122

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 1.286,1799 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

1.286,18 €

1 x 1.286,1799 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhésion Adhésif
Certification UL
Couleur Marron
Matière PO / Bon de commande
Type d'emballage Bobine
Caractéristiques spéciales Ignifuges
Forme du tube Plate
Diamètre intérieur (rétréci) 13.0 mm
Température maximale de fonctionnement 125 °C
Température minimale de rétreint optimum 110 °C
Température minimale de fonctionnement -55 °C
Plage de températures en fonctionnement -55 - 125 °C
Longueur totale 30.0 m
Diamètre intérieur pré-rétréci 40.0 mm
Épaisseur de paroi (rétrécie) 2.4 mm
Taux de rétrécissement 3:1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter