10393710
496083
Quantité | Prix unitaire |
---|---|
1 + | 467,6915 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Adhésion | Adhésif |
---|---|
Certification | UL |
Couleur | Blanc |
Matière | XLPO |
Type d'emballage | Bobine |
Forme du tube | Rond |
Diamètre intérieur (rétréci) | 1.0 mm |
Diamètre intérieur (rétréci) | 0.039 in |
Température minimale de rétreint optimum | 110 °C |
Température minimale de rétreint optimum | 230 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -67 - 257 °F |
Plage de températures en fonctionnement | -55 - 125 °C |
Longueur totale | 492.126 ft |
Longueur totale | 150.0 m |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 3.0 mm |
Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.118 in |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.039 in |
Épaisseur de paroi (rétrécie) | 1.0 mm |
Taux de rétrécissement | 3:1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer