10393703
496073
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 1 + | 742,4687 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Adhésion | Adhésif |
|---|---|
| Certification | UL |
| Couleur | Jaune |
| Matière | PO / Bon de commande |
| Type d'emballage | Bobine |
| Caractéristiques spéciales | Ignifuges |
| Forme du tube | Rond |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 8.0 mm |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 0.315 in |
| Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
| Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
| Température minimale de rétreint optimum | 230 °F |
| Température minimale de rétreint optimum | 110 °C |
| Température minimale de fonctionnement | -67 °F |
| Température minimale de fonctionnement | -55 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -55 - 125 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -67 - 257 °F |
| Longueur totale | 98.425 ft |
| Longueur totale | 30.0 m |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.945 in |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 24.0 mm |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.094 in |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 2.4 mm |
| Taux de rétrécissement | 3:1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer