Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables 3:1 24.0 mm PO / Bon de commande Vert

Ces gaines thermorétractables à revêtement adhésif 3:1 sont conçues pour étanchéifier et isoler vos fils et câbles. L’application typique est l’isolation de composants électriques comme les bouts et les faisceaux de câbles ronds dans les secteurs automobiles et de communication. Fournies en vert et ont une température de rétractation minimale de 70 °C
Référence Essentra :

10635698

Référence du fabricant:

496057

Demander le délai de livraison ici Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 + 724,3598 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

724,36 €

1 x 724,3598 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhésion Adhésif
Certification UL
Couleur Vert
Matière PO / Bon de commande
Type d'emballage Bobine
Caractéristiques spéciales Ignifuges
Forme du tube Rond
Diamètre intérieur (rétréci) 8.0 mm
Température maximale de fonctionnement 125 °C
Température minimale de rétreint optimum 110 °C
Température minimale de fonctionnement -55 °C
Plage de températures en fonctionnement -55 - 125 °C
Longueur totale 30.0 m
Diamètre intérieur pré-rétréci 24.0 mm
Épaisseur de paroi (rétrécie) 2.4 mm
Taux de rétrécissement 3:1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter