Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables 3:1 9.0 mm PO / Bon de commande Transparent

Ce manchon thermorétractable 3:1 est doublé d’adhésif avec une résistance mécanique supérieure, ce qui rend ce produit largement utilisé dans les secteurs de la communication, de l’électronique et de l’automobile. Fourni en transparent.
Référence Essentra :

10393529

Référence du fabricant:

496030

299 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
25 - 249 6,6599 €
250 + 6,322 €
Qté par sac standard : 25

Commande par lots de 25

Prix total :

166,50 €

25 x 6,6599 €

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhésion Adhésif
Certification UL
Couleur Transparent
Matière PO / Bon de commande
Type d'emballage Pre-Cut Lengths
Caractéristiques spéciales Non ignifuge
Forme du tube Rond
Diamètre intérieur (rétréci) 3.0 mm
Température maximale de fonctionnement 125 °C
Température minimale de rétreint optimum 110 °C
Température minimale de fonctionnement -55 °C
Plage de températures en fonctionnement -55 - 125 °C
Longueur totale 1.22 m
Diamètre intérieur pré-rétréci 9.0 mm
Épaisseur de paroi (rétrécie) 1.4 mm
Taux de rétrécissement 3:1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter