10393512
496029
| Quantité | Prix unitaire |
|---|---|
| 50 - 499 | 4,9985 € |
| 500 + | 4,745 € |
| Adhésion | Adhésif |
|---|---|
| Certification | UL |
| Couleur | Transparent |
| Matière | PO / Bon de commande |
| Type d'emballage | Pre-Cut Lengths |
| Caractéristiques spéciales | Non ignifuge |
| Forme du tube | Rond |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 0.079 in |
| Diamètre intérieur (rétréci) | 2.0 mm |
| Température maximale de fonctionnement | 125 °C |
| Température maximale de fonctionnement | 257 °F |
| Température minimale de rétreint optimum | 110 °C |
| Température minimale de rétreint optimum | 230 °F |
| Température minimale de fonctionnement | -55 °C |
| Température minimale de fonctionnement | -67 °F |
| Plage de températures en fonctionnement | -55 - 125 °C |
| Plage de températures en fonctionnement | -67 - 257 °F |
| Longueur totale | 1.22 m |
| Longueur totale | 4.003 ft |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 0.236 in |
| Diamètre intérieur pré-rétréci | 6.0 mm |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 0.039 in |
| Épaisseur de paroi (rétrécie) | 1.0 mm |
| Taux de rétrécissement | 3:1 |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer