Menu  Rechercher

Gaines thermorétractables 3:1 12.0 mm XLPO Noir

Ces gaines thermorétractables à revêtement adhésif 3:1 sont conçues pour étanchéifier et isoler vos fils et câbles. L’application typique est l’isolation de composants électriques comme les bouts et les faisceaux de câbles ronds dans les secteurs automobiles et de communication. Fourni en noir et a une température de rétractation minimale de 70 °C
Référence Essentra :

10393154

Référence du fabricant:

495991

39 En stock Pour plus d'informations Livraison et retours
Loading...
Renseignements du tarif sur stock
Quantité Prix unitaire
1 - 9 228,0165 €
10 + 216,5974 €
Qté par sac standard : 1

Commande par lots de 1

Prix total :

228,02 €

1 x 228,0165 €

Informations utiles

Documents

Caractéristiques

Impérial
Métrique
Gestion des stocks
Adhésion Adhésif
Certification UL
Couleur Noir
Matière XLPO
Type d'emballage Roll
Forme du tube Rond
Diamètre intérieur (rétréci) 4.0 mm
Température minimale de rétreint optimum 110 °C
Plage de températures en fonctionnement -55 - 125 °C
Longueur totale 30.0 m
Diamètre intérieur pré-rétréci 12.0 mm
Épaisseur de paroi (rétrécie) 1.6 mm
Taux de rétrécissement 3:1

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Dites-nous ce que vous recherchez…

Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures

Nous contacter